分岐ブロック、ジャンクションボックスコネクタ、欧州式コネクタ

分岐ブロック、ジャンクションボックスコネクタ、欧州式コネクタ

簡単で便利

ジャンクションボックスコネクタは使い方が簡単です。線剥きして挿入すれば作業完了です。

戻る 設置・取付け器具

カテゴリ

絞込み検索 分岐ブロック、ジャンクションボックスコネクタ、欧州式コネクタ

このカテゴリの製品をすべて表示する

Push-in式接続とねじ式接続による分岐ブロックは、さまざまな数の極、取付けオプション、および色分けが可能です。ジャンクションボックスと欧州式コネクタは、あらゆるビル設備に必要不可欠です。当社のジャンクションボックスコネクタでは透明ケースが使用でき、Push-in式接続です。単線および撚線向けのさまざまな欧州式コネクタのバージョンから選ぶことができます。

特長

  • ブリッジなしで取付けられ、すぐに使用できるため、最大80%の時間短縮が実現
  • さまざまな取付けオプション(DINレール取付け、直接取付けまたはシール式取付け)により、柔軟なアプリケーションの設置が可能。
  • 横置き取付けにより、DINレール上で最大50%の省スペースを実現
  • 優れたスプリング式メカニズムにより、わずかな力で挿入可能で高い引張強度
  • 透明なジャンクションボックスコネクタケースにより、目視検査が可能
  • 導通チェック穴により、取付け時に測定可能
  • 設計工学に基づく配線保護により、安全に接続

すぐに使用できるPush-in分岐ブロック – 開梱して接続するだけで完了!

すぐに接続できるPush-in分岐ブロックを使用して、すばやく簡単に電位を分岐  

すぐに接続できるPush-in分岐ブロックを使用して、すばやく簡単な分電

すぐに使用できるブロックにより、手作業のブリッジなしでのすばやい組立てと、最大80%までの時間短縮が可能になります。

11色に色分けされた4、6、12、18の接続ポイントのある分岐ブロックと電源入力付きブロック、および2つの接続ポイントのあるモノブロックで、わかりやすく安全な設置が可能です。

当社のコンフィグレータを使用して、PTFIX分岐ブロックをシステムに理想的に適応させることができます。

工具不要で限られたスペースでの使用が可能

フエニックス・コンタクトのジャンクションボックスと欧州式コネクタ  

フエニックス・コンタクトのジャンクションボックスと欧州式コネクタ

ほとんどの作業に対応:フエニックス・コンタクトのジャンクションボックスコネクタで省スペース配線が簡単に実現します。

安全に配線
フエニックス・コンタクトのコンパクトなジャンクションボックスコネクタは、透明ケースに格納されていて、目視検査が可能です。したがって、配線の安全性を高めることができます。

電線挿入が簡単
欧州式コネクタは25 mm2の単線および撚線に使用できます。プリズム状の圧着部で、導線を簡単に挿入できます。したがってフェルールなしの導線でも、確実に接続できます。

マイクロ分電モジュールMPI

Push-in式接続テクノロジによる、ミニチュアジャンクションボックスコネクタ。  

Push-in式接続テクノロジによる、ミニチュアジャンクションボックスコネクタ。

限られたスペースでの二次分電盤や分岐ボックスで電位を分電する場合には、マイクロジャンクションボックスコネクタを使用します。分岐ブロックは、ビルディングオートメーションの要望から特別に開発されました。

  • DIN EN 60998-1/VDE 0613-1準拠の設計
  • 端末処理済みの電線を、工具を使用しない直接接続テクノロジにより短時間に接続
  • 50%の低い挿入力により、便利に接続
  • 色分けされたプッシュボタンによる、安全な配線と操作
  • 一般的なあらゆる試験用プローブが使用できる試験設備
  • 断面積が0.14~1.5 mm²のあらゆる種類の導線を接続

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階