一段式の保護機器

一段式の保護機器

長いケーブル用保護

現場からの特に長いケーブルに個別の保護を提供します。

戻る 計測制御テクノロジ用サージ保護

カテゴリ

絞込み検索 一段式の保護機器

このカテゴリの製品をすべて表示する

現場に配置されたケーブルが長いほど、近い落雷などからのサージ電圧結合の影響を受けやすくなります。したがって、ビルディングの入り口や中間の分配器での一段式の保護機器によって、個別にケーブルを保護しなければ鳴りません。

特長

  • 最も薄型の保護機器による省スペースの取付け
  • 多様性の高いアプリケーションに適合する設計と接続テクノロジ
  • 粗保護、標準保護、精密保護の保護デバイスが入手可能

一段式の保護機器

一段式の保護回路のある、TERMITRAB complete  

一段式の保護回路のある、TERMITRAB complete

理想的なサージ保護の概念は、多段式の設計でなければなりません。これには、サプレッサダイオードなどにすばやく応答する部品の最適な配置と、ガス入り放電管などの強力な保護機器が含まれます。これらの二つの保護段階の間のギャップは、バリスタによってクローズされます。ダイオードに比べて起動に時間がかかりますが、より大きな放電容量があります。

一段式の保護機器は、一つの部品のみによって構成されます。たとえば、ビルディングの入り口や、さまざまな保護ゾーン間の遷移での、現場からの長いケーブルの追加保護に適しています。コモンモードの電圧保護のある一段式の保護機器は、個別の信号配線間のサージ電圧に対する保護を提供します。ノーマルモードの電圧保護のあるバージョンは、配線と設置用の保護を提供します。

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

コンフィグレータ

個別アプリケーションのために製品およびソリューションの環境設定を行います。

計測制御回路用サージ保護