共通基準電位を持つ信号

共通基準電位を持つ信号

共通基準電位を持つ信号

TERMITRAB completeは、全ての要件に最適なサージ保護を提供します。

戻る 計測制御テクノロジ用サージ保護

カテゴリ

絞込み検索 共通基準電位を持つ信号

このカテゴリの製品をすべて表示する

特定の1つのスイッチング状態のみが伝送されている場合、これをデジタル信号またはスイッチング接点と呼びます。このような場合、信号は共通基準電位を持つ信号によって経路制御されます。過電圧が状態の伝送に干渉して、システムエラーが発生する場合があります。適切なサージ保護ソリューションは、信号伝送を保護して、システムの可動性を保証します。

特長

  • 全体幅わずか3.5 mmからの世界最薄型のサージ保護
  • 多様性の高いアプリケーションに適合する設計と接続テクノロジ
  • プラグ式のサージ保護機器により、試験が簡単
  • 超薄型の保護機器による省スペースの取付け

共通基準電位を持つ信号

共通基準電位を持つ信号  

プラグ式サージ保護TERMITRAB complete

スイッチング状態と信号接点は、コントローラのバイナリ入力によって記録される一般的な信号です。コントローラも、ソレノイド値などのアクチュエータをスイッチングします。適切なサージ保護を使用して、コントローラの繊細な入出力を保護します。独自のバイナリ信号は、しばしば共通の基準電位に接続されます。この共通の基準電位を考慮した一般的な配置は、いわゆる2×1または4×1回路によって提供されます。   

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

コンフィグレータ

個別アプリケーションのために製品およびソリューションの環境設定を行います。

計測制御回路用サージ保護