信号伝達と表示

信号伝達と表示

常に近くで情報を管理

制御盤の状態LEDからマン-マシンインターフェースまで、いつも情報を確認できます。

戻る 監視

カテゴリ

  • HMI
    HMI

    機械やシステムを操作し監視する幅広いラインアップの機器 - 可動式と固定式。

  • LED表示モジュール
    LED表示モジュール

    すばやいエラー検出:EMG表示モジュールでトラブルシューティングが簡単になり制御プロセスのモニタリングに役立ちます。

  • プロセスインジケータとフィールドデバイス
    プロセスインジケータとフィールドデバイス

    プロセスインジケータとフィールドデバイスで、現場で直接温度を記録し、プロセス値を監視、表示、制御します。

絞込み検索 信号伝達と表示

このカテゴリの製品をすべて表示する

表示したい情報や状態表示方法にかかわらず、ここではフエニックス・コンタクトの実績のある品質を用いた適切なソリューションが見つかります。

特長

  • 柔軟性があり部分的にモジュール化されている信号伝達システムと表示システムでテーラーメイドのソリューションを実現
  • 誤作動にすばやく反応しダウンタイムが最短
  • エラーをすぐに検出して故障を防ぎシステムの可用性が向上
  • 試験を繰り返した産業品質を持つ幅広い製品ラインアップにより機器はどのタスクにも最適

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階