積層表示灯

積層表示灯

明確な信号伝達で高レベルの可用性

エラーが発生すると、積層表示灯は光や音による信号でアラームを生成します。

戻る 照明と信号伝達

カテゴリ

絞込み検索 積層表示灯

このカテゴリの製品をすべて表示する

機械やシステムの可用性が向上します。フエニックス・コンタクトのモジュール型積層表示灯(信号灯ともいう)は機械やシステムの状態を明確に表示します。 

特長

  • 明確なステータスメッセージで機械とシステムの可用性を向上
  • 信号に多様性がありアプリケーションごとに適した信号
  • 工具フリーでさまざまな取付けオプションに対応しており低コスト
  • モジュール仕様により、積層表示灯の設定をすばやく変更することができます。
  • UL認証による、幅広いアプリケーション

直径50 mmでコンパクトかつコスト効率が良い

キャップが1つの積層表示灯  

キャップが1つのコンパクトな積層表示灯

コストが最適化されたLED積層表示灯は魅力的な工業デザインが特徴で、コンパクトな機械に最適です。革新的な配線コンセプトにより、個々のキャップを任意の順序で配置することができます。 

  • 保護等級が高いため、過酷な産業環境での信頼性を確保
  • バイヨネットロック式ですばやく取付け
     

直径70 mmの優れた汎用性と機能性

直列の積層表示灯  

機械に直列の積層表示灯

モジュール型積層表示灯を使用すると、点灯エレメントと音声エレメントを柔軟に組み合わせることはできますが、両方とも必要なものです。モジュール型設計により、後で追加エレメントを後付けすることも可能です。積層表示灯のエレメントは、数秒で機械的および電気的にバイヨネットロック式で接続されます。

  • 点灯エレメントと音声エレメントの幅広い選択
  • IO-Linkインターフェースによる制御
  • 保護等級が高いため、過酷な産業環境での信頼性を確保
  • バイヨネットロック式ですばやく取付け
     

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階