概要に戻る

MACX Analog 用Termination Carrierによる高速でのエラーフリーのシグナル接続

ターミネーションキャリアでアナログ信号を高速かつエラーフリーで接続

ターミネーションキャリアでアナログ信号を高速かつエラーフリーで接続

高速信号接続

プラグアンドプレイ:ターミネーションキャリアを使用して、MACX Analog DINレール機器を、アッセンブリ済みのVARIOFACEシステムケーブルを使用して、すばやくスムーズにオートメーションシステムの入力出力カードに接続できます。ターミネーションキャリアは市場で最小クラスのモジュールキャリアシステムです。


概要に戻る
詳細

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

コンフィグレータ

個別アプリケーションのために製品およびソリューションの環境設定を行います。

幅6 mmの絶縁信号変換器