概要に戻る

MACX Analogシリーズの製品の製品記号の説明

製品についている記号には、機器の機能、電源、および接続テクノロジに関する情報が含まれます。
次の例で、記号の詳細を説明します。

機能安全対応の絶縁信号変換器

MACX Analogシリーズの製品の製品記号の構造の例

MACX MCR-SL-RPSS-2I-2I-SPディストリビュータ電源を例として、製品記号の個々のセグメントとその意味を次に示します。

品目記号説明
範囲MACX MCR
MACX PL
MACX MCR-EX
MACX PL-EX
SIL機能安全対応の絶縁信号変換器
PL機能安全対応の絶縁信号変換器
SIL機能安全対応のEx i信号変換器
PL機能安全対応のEx i信号変換器
機能SLStandard Line、コンパクトでコスト効率の良いモジュール
拡張1RPSS
IDS
SD-21
SD-23
SD-24
S-MUX
S-MUX-TB
PTB
ディストリビュータ電源
出力信号変換器
ソレノイドドライバ、オフロード電圧21 ≤ x < 22 V DC
ソレノイドドライバ、オフロード電圧23 ≤ x < 24 V DC
ソレノイドドライバ、オフロード電圧24 ≤ x < 25 V DC
HART準拠のフィールドデバイスのデジタル接続用マルチプレクサ
HART接続盤
電源および障害信号モジュール
入力UI
RPSSI
I
2I
T
RTD
TC
NAM
2NAM
電圧および電流入力
ディストリビュータ電源および入力信号変換器、電流入力
電流入力
電流入力、2チャネル
抵抗温度検出器、熱電対、およびmV電源
抵抗温度検出器
熱電対およびmV電源
NAMUR近接センサまたはスイッチ
NAMUR近接センサまたはスイッチ、2チャネル
出力UI
I
2I
UIREL
R
RO
2RO
T
2T
NAM
YO
HO
25
40
48
60
1S
電圧および電流出力
電流出力
2電流出力
制限値リレーを備えた電圧および電流出力
ポテンショメータ(抵抗)
N/Oリレー接点
2N/Oリレー接点
トランジスタ出力、パッシブ
2トランジスタ出力、パッシブ
EN 60947-5-6準拠の抵抗挙動
EN 60947-5-6準拠の抵抗挙動、横河電気準拠
EN 60947-5-6準拠の抵抗挙動、Honeywell準拠
25 mAの電流制限
40 mAの電流制限
48 mAの電流制限
58 mAの電流制限
1チャネル HART透過性
電源
UP
LP
24 V DC電源
汎用電源(AC/DCの幅広い電源)
ループ電力
拡張2LFD
HV
ILP
ラインエラー検出                                                                                                          高電圧(高い試験電圧)                                                                                        入力ループ電力
接続
SP
ねじ接続
Push-inテクノロジ
コンフィグレーション
NC
C
設定なし、標準設定
設定なし、標準設定
注文時設定により変更可能

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

コンフィグレータ

個別アプリケーションのために製品およびソリューションの環境設定を行います。

幅6 mmの絶縁信号変換器