概要に戻る

ターミネーションキャリアを使い高速でエラーフリーの信号接続

システムテクノロジ向けの一貫性のあるINTERFACEソリューション

MACX Analog信号変換器を接続したターミネーションキャリア  

標準DINレール機器に接続したMACX Analogターミネーションキャリア

ターミネーションキャリアは、MACX AnalogシリーズのDINレール装置をオートメーションシステムの入力および出力カードにすばやく簡単に接続するコンパクトなソリューションです。

アッセンブリ済みのVARIOFACEシステムケーブルを使い、ターミネーションキャリアをコントローラにプラグ式ですばやく簡単に接続します。

モジュール式のDINレール機器とプラグ式システムケーブルの特長を組み合わせ、一貫性のあるシステムテクノロジ向けソリューションを構築します。

コンパクト – 高い充填密度

MACX Analog終端キャリアで80 x 200 cmの制御盤を固定  

80 x 200 cmの制御盤に最大384チャネルを収納

市販の他のソリューションと比較すると最大30%省スペース:

  • コンパクトな設計:高さ160 mm、奥行き170 mm。
  • 省スペースなシステム接続:システムケーブルがモジュールからはみ出ることがありません。
  • 終端クランプを組み込んだDINレールブラケットは複数のターミネーションキャリアを並べて取り付け可能。

この例で示すように最大384チャネルを80 x 200 cmの制御盤に設置できますが、その際はMACX Analog Ex装置を2チャネル使用します。

頑丈 - システム高可用性

モジュールパワーコンセプトを図で説明  

高可用性を実現するモジュールパワーコンセプト

ターミネーションキャリアはきわめて頑丈です。

  • アルミニウム製の安定した防振プロファイル
  • モジュールをしっかり固定できるDINレール形状
  • プリント基板をプロファイルで保護 - 機械的に
    分離

モジュールパワーコンセプト

信号変換器はDINレールコネクタ経由で別売のパワーおよびエラーメッセージモジュールに接続します。

このようにプリント基板はパッシブな方法で終端されており、エラー発生によりターミネーションキャリアの交換が必要になる
通電部は含まれていません。

別売のパワーおよびエラーメッセージモジュールには次の特長があります。

  • シンプルな、またはダイオードでデカップルした冗長電源
  • 補助電圧エラー、ヒューズエラー、回線エラー発生時のエラーメッセージ
  • ヒューズは交換可能

メンテナンスが簡単 – シンプルなマニュアルとスタートアップ

ターミネーションキャリアはホットスワップでモジュール交換可能  

動作中にモジュール交換 – ホットスワップ対応

ターミネーションキャリアには標準DINレール装置だけを使用し、特別な装置は不要です。

このためターミネーションキャリアの保守がきわめて簡単になります。

  • DINレールとシステムアプリケーションのエンジニアリング設計は1種類だけ
  • プラグインとコーディング対応ケーブルセットでターミネーションキャリアプリント基板をすばやく安全に接続
  • アッセンブリ済みのシステムケーブルで制御側とフロントアダプタを接続
  • 簡単に手が届くシステム接続とモジュール接続端子台
  • 動作中にモジュール交換 – ホットスワップ対応

柔軟性 – 最適な適合を実現

ピッチマーキングがないプロファイルセクション  

コントローラ専用チャネル番号のピッチマーキングがないプロファイルセクション

1:1のピン配列とオプションのHART信号デカップリング機能を持つ汎用ターミネーションキャリアのほかに制御システム専用のバージョンや、提供予定のバージョン、あるいはカスタム仕様にもとづいた実装での提供が可能なバージョンがあります。

詳しくはお問合せください。

  • コントローラ専用I/O番号のピッチマーキングがないプロファイルセクション
  • さまざまなシステムプラグとフロントアダプタを接続した各種オートメーションシステムのI/Oカードへの個別対応可能。

プロフェッショナルなシステムケーブル配線

システムケーブルで終端キャリアとコントローラを接続  

コントローラ専用I/Oカードにクイック接続

汎用ターミネーションキャリアを使い、最大16点のMACX Analog信号変換器をオートメーションシステムの入力および出力カードに接続できます。

アッセンブリ済みのVARIOFACEシステムケーブルを使い、ターミネーションキャリアをコントローラにすばやく簡単に接続します。

多極ケーブル、標準接続と以下のコントローラ専用接続があります。

  • ABB
  • Emerson
  • Honeywell
  • Invensys
  • Siemens
  • 横河電機
  • その他の個別ソリューション

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

コンフィグレータ

個別アプリケーションのために製品およびソリューションの環境設定を行います。

幅6 mmの絶縁信号変換器