機能安全SIL付き信号変換器

各種信号タイプのソリューション

各種信号タイプのソリューション

安全絶縁、変換、フィルタ、増幅:MACX Analogはアナログ信号処理に幅広いソリューションを提供します。

戻る MACX Analog

カテゴリ

絞込み検索 機能安全SIL付き信号変換器

このカテゴリの製品をすべて表示する

高い信号柔軟度と安全絶縁およびSIL評価を組み合わせてMACX Analog信号変換器のプランニングコストと運用コストを節約します。

特長

  • 一貫したSIL認証の機能安全と信頼性
  • 安全な電気的絶縁を接続し自己発熱が低い特許取得済みの伝送コンセプトで正確で干渉フリーの信号伝送
  • DIPスイッチとオペレータインターフェース経由または拡張機能およびモニタリング用ソフトウェアでコンフィグレーションとモニタリングができて便利
  • ねじ式またはプッシュイン高速接続テクノロジのプラグイン端子台およびマザーボードを用いた一貫性のあるシステム配線ソリューションですばやく安全に取付け
  • 柔軟なエネルギー供給:広範囲入力仕様または24 Vのモジュール式DINレールコネクタで簡単にパワーブリッジ
  • MACX Analog ExシリーズのEx i絶縁型信号変換器ですべての防爆エリアとガスグループを最大に防爆

MACX Analog絶縁型信号変換器の製品概要

MACX Analog信号変換器のアプリケーション例  

MACX Analog信号変換器のアプリケーション例

アプリケーションに適したMACX Analog絶縁型信号変換器をお選びください。

アナログIN/OUT

  • 設定可能な3方向絶縁型信号変換器
  • 2線式トランスミッタに給電するHART信号伝送のディストリビュータ
  • HART信号伝送による出力絶縁型信号変換器

温度、ポテンショメータ、警報設定

  • 測温抵抗体、抵抗型センサ、ポテンショメータ、熱電対、mV電圧変換器 - オプションで安全警報設定リレーも接続
  • PC設定可能な測温抵抗体および抵抗型センサ用温度変換器
  • PC設定可能な熱電対およびmv電圧変換器

デジタルIN

  • ナムア近接センサまたはスイッチ入力を接続した絶縁型信号変換器
  • 1チャネルにc接点またはパッシブトランジスタ出力を接続
  • 1チャネルに2 a接点出力を接続
  • 2チャネル、各チャネルに1 a接点出力を接続
  • 2チャネル、各チャネルに1 c接点またはパッシブトランジスタ出力を接続

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

コンフィグレータ

個別アプリケーションのために製品およびソリューションの環境設定を行います。

幅6 mmの絶縁信号変換器