PL機能安全対応の絶縁型信号変換器

PL機能安全対応の絶縁型信号変換器

パフォーマンスレベル認定のアナログ信号

MACX Safetyで機械指令に準拠してアナログ信号をセーフティアプリケーションに簡単に組み込みます。

戻る MACX Analog

カテゴリ

  • 製品リスト:温度変換器
    温度変換器

    安全関連警報設定リレーを接続し、測温抵抗体、抵抗型センサ、熱電対、ポテンショメータ、mv電源を動作させる温度変換器。

  • 製品リスト:警報設定器
    警報設定器

    安全関連警報設定リレーを接続し、測温抵抗体、抵抗型センサ、熱電対、ポテンショメータ、mv電源を動作させるPL d認定の温度変換器。

  • 製品リスト:配線システム/アクセサリ
    配線システムとアクセサリ

    機能コネクタ、電源モジュール、プログラミングアダプタなどのアナログ信号変換器の動作用配線システムやアクセサリ。

絞込み検索 PL機能安全対応の絶縁型信号変換器

このカテゴリの製品をすべて表示する

アナログ信号変換器MACX SafetyはすべてSIL認定を受けており、EN ISO 13849-1準拠のパフォーマンスレベルPL dが備わっています。

特長

  • パフォーマンスレベルPL dでアナログ信号をセーフティチェーンに簡単に組込み
  • セーフティコントローラを追加せずに警報設定を直接安全に切替え可能で低コスト
  • 必要なデータが保存されているSISTEMA経由でセーフティアプリケーションを簡単にプランニング
  • アクティブまたはパッシブアナログ信号と他のセーフティモジュールを簡単に組合せ
  • 安全な電気的絶縁と低い自己発熱の特許取得済みの伝送コンセプトで正確で干渉フリーの伝送と高い動作信頼性
  • ねじ式またはプッシュイン高速接続テクノロジのプラグイン端子台ですばやく安全に取付け
  • MACX Safety Ex [Ex ia]でアナログの本質安全Ex信号を安全に処理

MACX Safety絶縁型信号変換器の製品概要

アナログIN/OUTと温度のアプリケーション例  

MACX Safety信号変換器のアプリケーション例

アプリケーションに適したMACX Safety絶縁型信号変換器をお選びください。

アナログIN/OUT:

  • ディストリビュータと出力2点を接続する入力信号変換器、HART対応

温度、ポテンショメータ、警報設定:

  • 測温抵抗体、抵抗型センサ、ポテンショメータ、熱電対、mV電源用汎用温度変換器、安全警報設定リレーを接続

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

コンフィグレータ

個別アプリケーションのために製品およびソリューションの環境設定を行います。

幅6 mmの絶縁信号変換器