概要に戻る

PVセット - 簡単に設置

アッセンブリ済みのPVセットで、太陽光発電システムに直撃雷およびサージ保護を簡単に設置できます。すべてのセットはIP65ハウジングに格納されており、防塵防噴流となっています。

シングルストリングシステム用PV-SET 1ST/1000DC/1MPP-SPD-SC

図:シングルストリングソーラープラントの保護  

PV-SET 1000 DCでシングルストリングを保護

PV-SET 1ST/1000DC/1MPP-SPD-SCは、シングルストリングシステムの単相インバータをDC電圧側で保護します。

簡単設置

  • プラグインコネクタSUNCLIX
  • 完全配線

ケーブル長を考慮

  • 10 m以下のケーブルでソーラーパネルとインバータを接続する場合、PV-SET 1ST/1000 DC/...をインバータの手前に取り付けます。
  • 10 m以上の場合はソーラーパネルの直前にもPV-SET 1ST/1000DC/…を取り付けます。

AC側を保護

インバータのAC側はサージアレスタで保護します。

複数のMPPトラッカを持つインバータ向けPVセット

ソーラープラント、MPPトラッカ、インバータ  

複数のMPPトラッカを持つインバータの保護

太陽光発電システムを最大性能にするには、複数のMPPトラッカを持つインバータを使用します。

インバータを正しく保護するには次の製品を使用します。

  • PV-SET 2ST/1000DC/2MPP-SPD-SC
  • PV-SET 3ST/1000DC/3MPP-SPD-SC

複数のMPPトラッカを持つDC 1000 VまでのインバータをDC電圧側で雷電流やサージ電圧から保護します。

簡単設置

  • 完全配線
  • SUNCLIXプラグインコネクタですばやく設置

ケーブル長を考慮

インバータとソーラーパネルを10 m以上のケーブルで接続する場合はソーラーパネルにサージ保護を追加する必要があります。PV-SET 1ST/1000DC/1MPP-SPD-SCを使用します。

インバータのAC側はサージアレスタで保護します。

最大5点のストリングに対応するPV-SET 5ST/600 DC

ソーラープラントのストリングを5点まで保護  

最大5点のPVストリングを保護

配線済みのPV-SET 5ST/600 DCは、DC 600 Vのストリング電圧のPVストリングを最大5点までサージ電圧から保護します。

  • 発電遮断器でさらにセーフティが追加されます。
  • 通常、インバータの手前でストリングを組み合わせてPV-SET 5 ST/600 DCで保護します。
  • インバータとソーラーパネルを接続するケーブルが10 mを超える場合、ソーラーパネルパネルにセットを追加して雷電流やサージ電圧から保護します。この場合はPV-SET 1ST/1000DC/1MPP-SPD-SCを使用します。
  • インバータのAC側はサージアレスタで保護します。

インバータのDCおよびAC側を保護

ソーラープラントをACおよびDC側で保護  

インバータのDCおよびAC側を保護

インバータはDCとACの両方の電圧側でサージ電圧から保護します。

AC電圧保護とDC電圧保護の組み合わせ

PV-SET 1000 DC/ACを使用すれば、最初からPV-SET 1000 DCでのDC電圧保護とAC電圧側の保護を同時に行うことができます。

ケーブル長を考慮

ソーラーパネルとインバータを接続するケーブルが10 mを超える場合、PV-SET 1ST/1000DC/1MPP-SPD-SCをソーラーパネルにも直接取り付ける必要があります。


概要に戻る
詳細
  • PVセット - 簡単に設置

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

コンフィグレータ

個別アプリケーションのために製品およびソリューションの環境設定を行います。

サージ保護と干渉フィルタ