セットソリューション

セットソリューション

連続的な保護

フエニックス・コンタクトの組合せパッケージで、ビル用サージ保護機器でもソーラーシステム用サージ保護機器でも簡単に製品を選ぶことができます。

戻る サージ保護機器・干渉フィルタ

カテゴリ

絞込み検索 セットソリューション

このカテゴリの製品をすべて表示する

ビルディングセットは装置やシステムをサージ電圧から保護します。さまざまな気象条件をともなう地域では太陽光発電システムは最大の稼働率と性能を達成する必要があります。当社のセットソリューションで、いつでも安全に使用できます。

特長

  • いつでも取付け可能なセットソリューションですばやく設置
  • 総合的に試験したソリューションで耐久性がありエラーフリーで動作
  • 最適な保護 - ビルディングセットは電源と通信を保護
  • あらゆるお客様の要件にも対応できるカスタマイズされたスイッチギアと制御ギアアッセンブリ

家庭用サージ保護

サージ保護用ビルディングセット  

カスタムフィットのサージ保護用ビルディングセット

家庭、オフィス、実用的なアプリケーション、現場、どの場合でも組込む価値があります。フエニックス・コンタクトのビルディングセットを使い、電気設備、家電製品、コンピュータ、電話システムを天候不良や切替え操作によるサージ電圧から保護できます。

実用的なパッケージソリューション

次の3種類のサージ保護セットで電気機器を保護できます。

  1. アナログ接続およびDSL向け高性能ビルディングセット
    タイプ1/2の直撃雷電流用/サージ保護機器、TAE、TV/SAT保護アダプタ
  2. デジタル接続向け基本ビルディングセット
    スリムタイプ2のサージ保護と装置、ISDN、TV/SAT保護アダプタ
  3. アナログ接続およびDSL向け基本ビルディングセット
    スリムタイプ2のサージ保護および装置、TAE、TV/SAT保護アダプタ

 

ストリングヒューズが外側にある接続箱

ストリングヒューズが制御ボックスの外側にあるSCB  

外側にストリングヒューズがあるSCB

制御ボックスの外側にストリングヒューズがある接続箱(SCB)はコンパクトな設計とアプリケーションへの柔軟な対応が特長です。ヒューズを外に出すことで排熱を環境に適切に放出でき、内部部品の熱負荷が大きく減少します。

標準ストリングヒューズを接続した接続箱

標準ストリングヒューズを接続したSCB  

標準ストリングヒューズを接続したプリアッセンブリSCB

フエニックス・コンタクトの接続箱で太陽光発電システムの状態を確実に監視します。標準ストリングヒューズを接続するこのソリューションは、モニタリングシステムなどの重要部品を過熱による故障から保護する温度が最適化された制御盤を提供します。

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

コンフィグレータ

個別アプリケーションのために製品およびソリューションの環境設定を行います。

サージ保護と干渉フィルタ

サービス


サージ保護の基本(パート1)

サージ保護の基本パート1の学習モジュールです。


サージ保護の基本(パート2)

サージ保護の基本パート2の学習モジュールです。