ソケットおよびサービスインターフェース

ソケットおよびサービスインターフェース

信頼性の高いメンテナンス

フエニックス・コンタクトにはさまざまな製品ラインアップが用意されており、ここではメンテナンス、サービス、診断に適したハードウェアをご紹介します。

戻る 設置・取付け器具

カテゴリ

絞込み検索 ソケットおよびサービスインターフェース

このカテゴリの製品をすべて表示する

さまざまなアプリケーションに最大限の柔軟性を提供:フェニックスコンタクトのサービスインターフェースを制御盤、インフラ部品、および厳しいな産業環境の機器に使用できます。

特長

  • 堅牢で耐熱性のあるIP65保護等級バージョン
  • モジュール仕様で省スペース
  • 幅広い製品ラインアップ:データとソケットインサートに幅広い選択肢
  • 信頼性のある信号伝送 - 電磁干渉を受ける環境を360°シールド
  • 電気コンセントはCOMPLETE lineシステムの一部です。

さまざまな接続オプション

ソケット、USB、RJ45インサートを搭載した、前面プレート  

ソケット、USB、RJ45インサートを搭載した、前面プレート

サービスインターフェースにより、メンテナンス、サービス作業、診断がより簡単になります。IP65保護等級の堅牢な取付けフレームにより、厳しい産業環境で使用可能になります。この前面プレートでは、さまざまな接点インサートを自由に組合わせることが可能で、限られたスペースで多数の接続オプションを実現できます。

サービスインターフェースは、次のインサートに使用できます。

  • D-SUB 09
  • RJ45
  • USB
  • ソケット
  • SCRJカップリング

世界中で使用可能な電気コンセント

電気コンセント  

国際要件向けの電気コンセント

11の異なるプラグ形状のあるEO電気コンセントは、制御盤またはシステム製造のために国際的に使用できます。LED表示、ヒューズ、スイッチまたはサーキットブレーカなどの追加機能により、使用オプションが広がります。

Push-in接続テクノロジまたはねじ接続テクノロジによる、ソケットの配線を選択できます。また、ソケットの取付け操作も非常に柔軟です。DINレールにラッチ接続したり、ねじや接着剤を使用したりできます。アダプタプレートと組合わせると、ソケットをサービスインターフェースに組込むこともできます。

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階