シリアル機器サーバとゲートウェイ

最適な接続

最適な接続

ご使用中の機器で、ネットワークが利用できるようになります。シリアル機器サーバーとゲートウェイは、シリアルインターフェースをイーサネットに接続します。

戻る 産業用通信機器

カテゴリ

絞込み検索 シリアル機器サーバとゲートウェイ

このカテゴリの製品をすべて表示する

機器サーバとゲートウェイにより、従来のシリアル機器とバスを最新のイーサネットネットワークに簡単に組込みできます。組込まれたウェブサーバにより、起動と設定が簡単です。256ビットAES通信暗号化、広範な動作温度(-40°Cから70°C)、および防爆エリア向けの認証により、機器はあらゆる産業での使用に適しています。あらゆるシリアル伝送の組合せにより、最も一般的な産業用データ伝送プロトコルがサポートされています。これらの組合せは、RAW、ASCII、HART、Modbus/RTU、TCP/IP、Modbus/TCP、PROFINET、およびEtherNet/IP™です。

特長

  • コンパクトなDINレール取付け形状では、制御盤での必要スペースがさらに少なく、より簡単に設置できます。
  • マルチポートとモジュール型のバージョンにより、アプリケーションを簡単に拡大縮小できます。
  • 256ビットAES暗号化と認証機構により、機器への不正アクセスを防止できます。
  • シリアルポートの高性能な診断機能により、ユーザーはすばやく簡単にトラブルシューティングできます。
  • ネイティブWindowsドライバを通じた仮想COMポートのシームレスな組込みにより、特にマルチポートのアプリケーションに、一貫した高い性能を保証します。

ハードウェア:ご使用のアプリケーションに適したソリューション

複数ポートの機器としての、さまざまなバージョン  

シリアル機器サーバのバージョンの概要

複数のイーサネットポートとシリアルインターフェースを搭載した、さまざまなバージョンを利用可能です。

一部の分散アプリケーションでは、複数の小さな制御盤を、イーサネット経由で互いに接続できる場合があります。「デイジーチェーン」アプリケーション用に、組込まれた2ポートのイーサネットスイッチを搭載したコンバータを利用可能です。これにより、制御盤内部で省スペースになり、各制御盤内部にイーサネットスイッチを追加するニーズを不要にして、全体のコストを削減します。

多くのアプリケーションでは、限られたスペースに複数のシリアル機器があります。バーコードスキャナとプリンタなどのこれらのデバイスは、イーサネットに接続されていなければなりません。この場合、複数ポートのコンバータを使用して、制御盤内の貴重なスペースとコストを削減します。さらに、独自の要件に適合するように、アプリケーションをカスタマイズ可能です。これは、さまざまなユーザが、単一のコンバータ経由でさまざまなシリアルインターフェースにアクセス可能であることを意味しています。

アプリケーションに適したバージョンを選択するだけです。

機器サーバ

無料の仮想COMポートソフトウェアを含む  

PCとシリアルデバイスによる、仮想COMポートのアプリケーション

GW DEVICE SERVER…モジュールは、標準のシリアル機器(通常、RAWまたはASCIIデータ形式)をイーサネットネットワークに接続するために使用されます。これらは、「仮想COMポート」、ネイティブなTCPまたはUDPのイーサネット機器のどちらかとして使用できます。

Modbus/RTUからModbus/TCPに

Modbus/TCPからModbus/RTU/ASCIIに  

シリアル機器のイーサネット接続用のModbusゲートウェイ

GW MODBUS TCP/RTU…モジュールは、Modbus/RTUまたはModbus/ASCIIをModbus/TCPに変換するために使用されます。これらのモジュールは非常に強力で、Modbusクライアントとサーバのあらゆる組合せ用に設定できます。

RAW/ASCIIから、EtherNet/IP™またはModbusに

産業用プロトコルに簡単に変換  

ModbusまたはEtherNet/IP™内に組込まれた、あらゆるASCIIプロトコル

GW MODBUS TCP/ASCII…モジュールでは、Modbusプロトコルを使用して、バーコードスキャナ、計量器、RFIDタグなどの機器からのRAWまたはASCIIのシリアル文字列を利用可能にするために使用されます。

一方、GW EIP/ASCII…モジュールは、バーコードスキャナ、計量器、RFIDからのRAWまたはASCIIのシリアル文字列をEtherNet/IP™に変換するために使用されます。

HARTからイーサネットに

HART信号へのアクセスを簡単に改良  

イーサネット経由での、HART信号への高性能なアクセス

前面モジュールと拡張モジュールから構成された、GW PL…ステーションは、イーサネットネットワークを経由して、HARTフィールドデバイスをパラメータ化して監視するための簡単な方法を提供します。1台の前面モジュールごとに、最大5台の拡張モジュールを接続可能 HART IP、Modbus/TCP、PROFINETを使用して、イーサネット接続が達成されます。HARTからイーサネットゲートウェイへのモジュール型方式により、最大40台のHARTデバイスを接続できます。

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

サービス

ダウンロード