センサとメーター

資源の使用状況を把握

資源の使用状況を把握

センサとメーターを使い、関連システムの状況をすべて把握します。

戻る エネルギー・電力測定

カテゴリ

絞込み検索 センサとメーター

このカテゴリの製品をすべて表示する

水、圧縮空気、電気は高価な資源なのでセンサやメーターを使って供給量を常に正しく指定できます。システムのに関連する値を常に監視し、コストを削減します。

特長

  • センサとメーターから入手するデータにより資源を効率的に使用
  • 正確なセンサおよびメーターテクノロジで入手データを詳しく測定
  • IO-Linkテクノロジでインテリジェントなセンサ通信

エアー圧力計

圧縮空気はもっとも高価な生産資源のひとつです。フエニックス・コンタクトのエアー圧力計で高コストのこの資源を適切に使用できるようになります。圧縮空気を効率的に使ってコンプレッサの使用回数を減らし、エネルギーコストを削減できます。

この熱量測定手順ではわずかな消費も記録します。エアーの消費量から摩耗や漏れを検出できます。

エアー圧力計で次の値が収集できます。

  • 現在の流量
  • 現在の使用量
  • 監視動作プロセスの圧縮空気の温度

圧力センサ

IO-Linkを用いた圧力センサ  

IO-Linkでインテリジェントなセンサ通信

フエニックス・コンタクトの圧力センサは空気圧システムの運転圧力レベルを記録します。このため摩耗や漏れを検出できます。2つのスイッチング出力かIO-Linkのどちらかを使ってプロセス値の伝送、診断、パラメータ指定を行うことができます。

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階