概要に戻る

SPEEDCONクイックロックシステム

SPEEDCON:互換性

フエニックス・コンタクトの互換性の高いSPEEDCONクイックロックシステムソリューション  

フエニックス・コンタクトの互換性の高いSPEEDCONクイックロックシステムソリューション

SPEEDCONクイックロックシステムは「Plug & Turn」方式をベースにしています。

フエニックス・コンタクトのSPEEDCONクイックロックシステムはM12コネクタと100%の互換性があります。新しい手順を覚える必要はありません。

上に戻る

SPEEDCON:すばやくアッセンブリ

フエニックス・コンタクトのSPEEDCONクイックロックシステムソリューションですばやくアッセンブリ  

フエニックス・コンタクトのSPEEDCONクイックロックシステムソリューションですばやくアッセンブリ

半回転させればフエニックス・コンタクトのSPEEDCON M12クイックロックシステムでプラグイン接続が完成します。

アッセンブリ時間が90%短縮されます。

上に戻る

SPEEDCON:安全操作

フエニックス・コンタクトのSPEEDCONは、従来のM12コネクタの電気的特性や機械的特性を満たすと同時に、以下のあらゆる標準や条件も満たしている点が特長です。

  • IEC 61076-2-101に準拠したピン割当て、条件、試験
  • EN 60529に準拠したIP65/67/69k保護
  • IEC 60512-6dに準拠した耐震動性、耐衝撃性
フエニックス・コンタクトのSPEEDCONクイックロックシステムは安全操作対応  

フエニックス・コンタクトのSPEEDCONクイックロックシステムは安全操作対応

上に戻る

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

コンフィグレータ

個別アプリケーションのために製品およびソリューションの環境設定を行います。

センサ/アクチュエータケーブル配線