概要に戻る

プッシュプル高速嵌合方式のM12

プッシュプル高速嵌合方式のM12

プッシュプル高速嵌合方式のM12コネクタで、ワンクリックで簡単かつ安全にロックできます。ハイライト:正しく取り付けられていないと、コネクタは元の位置に戻ってしまいます。メーカー間での接続互換性により、世界中で優れた可用性が保証されます。

特長

  • プラグ&プロデュース(Plug and Produce):メーカーに依存しない嵌合方式により、便利で安全な接続
  • 安全にシールド:極端な機械的ひずみ下であっても確実なシールド接続
  • 明確なフィードバック:正しく取り付けられていないと、コネクタは元の位置に戻ってしまいます。
  • 堅牢な接続:衝撃や振動の負荷が高い鉄道アプリケーションに最適

アッセンブリ用M12プッシュプルコネクタ

アッセンブリ用M12プッシュプルコネクタ  

アッセンブリ用M12プッシュプルコネクタ

アッセンブリ用M12コネクタは、プッシュプル高速嵌合方式により、ワンクリックですばやく安全に取り付けることができます。

プッシュプル高速嵌合方式のM12機器コネクタ

プッシュプル高速嵌合方式のM12機器コネクタ  

プッシュプル高速嵌合方式のM12機器コネクタ

M12機器コネクタを便利で安全に使用したケーブル機器とシステム - メーカー間での接続互換性あり。


概要に戻る
詳細

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

コンフィグレータ

個別アプリケーションのために製品およびソリューションの環境設定を行います。

センサ/アクチュエータケーブル配線