セキュリティルーターとファイアウォール

セキュリティ機器

フレキシブルな形式

さまざまなアプリケーションに対応するセキュリティ機器。

戻る サイバーセキュリティ

カテゴリ

絞込み検索 セキュリティルーターとファイアウォール

このカテゴリの製品をすべて表示する

mGuardセキュリティ機器は製造セルや個別機器の分散保護と安全なリモートメンテナンスに理想的です。多様性のあるデザインであらゆるアプリケーションに適した製品を提供します。

特長

  • 産業用アプリケーションに特化したセキュリティ機能で最大レベルのセキュリティ
  • ウェブインターフェースやSDカードのオプションのコンフィグレーションメモリですばやく簡単に設定
  • 産業環境に最適化した設計で幅広いアプリケーションが可能
  • セキュリティルーターとファイアウォールは、COMPLETE lineシステムの一部です。

初心者向けDINレール機器

初心者向けセキュリティルーター  

ネットワークセキュリティを低価格で導入

FL MGUARD 1100シリーズの新しいセキュリティルーターにより、簡単かつ低コストで産業用ネットワークをサイバー攻撃から守ることができます。搭載された機能により、ネットワークとセキュリティに関して最低限の知識があれば、機器を迅速に起動できます。

イージープロテクトモードでは、有線ブリッジを使用して外部からのネットワークアクセスの試みをブロックします。設定は一切不要です。新しいファイアウォールアシスタント(Firewall Assistant)はファイアウォールルールを作成するのに役立ちます。一方テストモードは、システムの可用性を制限することなく、作成されたファイアウォールルールの明確なテストを実行します。セキュリティが簡単になります!

専門家向けDINレール機器

制御盤に搭載したmGuardセキュリティルーター  

DINレール用mGuardセキュリティ機器

FL MGUARD RS2000:セキュリティルーターはシンプルな「2クリック」ファイアウォールとIPsec暗号化VPNトンネルを2セッション張ることができます。機能は基本的なものに限定されており、産業用アプリケーションの安全なリモートメンテナンスに特に適しています。 

FL MGUARD RS4000:インテリジェントファイアウォールと最大250のIPsec暗号化VPNトンネルでこのセキュリティ機器は幅広い機能を提供します。条件の厳しい高可用性シナリオと複雑なセキュリティアーキテクチャでの高度なセキュリティを実現します。

FL MGUARD GT/GT:このセキュリティルーターにはRS4000シリーズの機器と同様の機能が搭載されています。さらに、それらはギガビット対応です。RJ45ポートだけではなく、シングルモードおよびマルチモードグラスファイバケーブルを使用可能なSFPポートも備わっています。

PCIカードとPCIeカード

PCI(E)互換プラグインカードとしてのmGuardセキュリティルーター  

PCIおよびPCIe形式のmGuardセキュリティ機器

mGuard PCIおよびPCI Expressカードは、コンパクトなPCI互換のプラグインカードで、DINレール対応のmGuardと同じセキュリティ機能が入っています。このためどのようなPCIおよびPCI Express互換のハードウェアにも強力なセキュリティコンポーネントを搭載できます。

このPCIカードは産業用PC、パネルPC、個別機器、産業用ロボットの分散保護とリモートメンテナンスに最適です。プロセッサテクノロジやオペレーティングシステムから独立して動作します。

ポータブルハードウェア

モバイルアプリケーション用mGuardセキュリティルーター  

ポータブルなmGuardセキュリティ機器

mGuard smart2はわずかなスペースでセキュリティとパフォーマンスを発揮します。筐体は堅牢で電源はUSBポートから簡単に供給できます。

あまり堅牢性を必要としない生産プロセスの近くにあるワークステーションや環境のポータブル保護に最適です。オフィスと生産ネットワークの間のインテリジェントファイアウォール、セキュアでソフトウェアに依存しないリモートメンテナンスソリューション、小さなワークグループのセキュリティルーターに最適です。

mGuard Secure VPNクライアント

mGuard Secure VPN ClientはWindows PCと仮想プライベートネットワーク(VPN)を接続するソフトウェアアプリケーションです。クライアントは安全性に問題がありそうな公共のネットワーク(インターネットなど)から非常に安全で透過的な方法でリモートネットワークのリソースを提供します。

このソフトウェアソリューションはIPsecセキュリティプロトコルを使用します。VPNクライアントとmGuard機器の間で伝送されるすべての情報とデータの機密性、真正性、完全性が確保されます。保守技術員やテレワーカーに理想的なこのVPNクライアントは、モバイルと固定のどちらのアプリケーションシナリオもサポートします。すべてのmGuard製品ラインアップと互換性があり、ワンクリックソリューションとして非常に簡単に動作します。

デスクトップ機器

コンパクトなデスクトップ機器としてのmGuardセキュリティルーター  

デスクトップで使用するmGuardセキュリティ機器

mGuard deltaは高度なセキュリティと性能をコンパクトな金属製筐体に組み合わせたデスクトップ機器です。オフィスと生産ネットワークの安全なファイアウォールとして使用できます。小規模から中規模のワークグループのセキュリティルーターとして、デスクトップアプリケーション、分散コンパートメント、ネットワークキャビネット、および堅牢性をあまり必要としない生産工程に近いその他の環境での使用にも適しています。

特に中型の工作機械やシステム製造では、mGuarad deltaは信頼性のあるテレサービスインフラとして動作します。mGuard deltaを使用すると、機械、コントローラ、または技術者を安全に接続できます。

19インチラック用セキュリティ機器

19インチラック対応のmGuardセキュリティルーター  

19インチラック用mGuardセキュリティ機器

mGuard centerportはハイエンドファイアウォールと高性能VPNゲートウェイを19インチラックに組み合わせています。この機器はギガビットイーサネットとマルチコア・アーキテクチャを大容量で提供します。つまりmGuard centerportは増え続けるVPN接続や保護されるネットワークセグメントに合わせて簡単に拡張できることになります。最大負荷時でもビジネスに欠かせないIPサービスで一定の伝送品質を確保します。

中央に設置する高性能ゲートウェイとしてmGuard centerportはシステム、機械、技術員の数にかかわらずVPN接続をサポートします。最大で3000のVPNトンネルを同時に使用できます。

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階