概要に戻る

特長の詳細

あらゆる機能に理想的なソリューション

さまざまなPSR安全性装置  

あらゆる機能に対応する安全性装置

PSR安全性装置は、1台の装置に1つの機能を持つアプリケーションの理想的なソリューションです。

少数の安全性機能や論理演算を扱う場合、低コストのシステムを活用して機能安全を簡単に組み込むことができます。

実績のある安全性テクノロジ

強制ガイド接点  

強制ガイド接点により保証される安全性

機能安全の分野に先駆けて取り組んできたフエニックス・コンタクトは、センサおよびアクチュエータを安全に監視する電子コンポーネントを最初に提供しました。現在も続く開発の結果生み出された実績のあるテクノロジにより、フエニックス・コンタクトの安全性製品は非常に高い信頼性を獲得しています。

たとえば、フエニックス・コンタクトの安全性装置はEN 50205準拠の強制ガイド接点で作動します。この結果エラーをすばやく検出し、最大の安全性を実現します。

すばやい設置、接続

PSR-TBUS DINレールコネクタ経由ですばやくクロス配線  

PSR-TBUS DINレールコネクタ経由ですばやくクロス配線

時間とコストを節約します。PSR安全性装置はPSR-TBUS DINレールコネクタを使って設置できるので配線の手間がかかりません。すばやく簡単にクロス配線できます。

COMBICONプラグインコネクタのほかにユーザーフレンドリーなTWINスプリング端子台を使ってもコンタクトを接続できます。

薄型ハウジングで高度の安全性

PSRmini – 制御盤における安全制御用リレー  

わずかなスペースに多数の安全性機能

スペースに余裕のない制御盤にも機能安全を設置できます。PSR安全性装置は薄型なので、隣接させてもあまりスペースを使用しません。


概要に戻る
詳細
  • 特長の詳細

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階