セーフティリレー

セーフティリレー

1つのセーフティ機能に1つのセーフティリレー

強制ガイド接点付きセーフティリレーで簡単なセーフティアプリケーションを構築。

戻る セーフティリレーモジュール

カテゴリ

絞込み検索 セーフティリレー

このカテゴリの製品をすべて表示する

フエニックス・コンタクトのPSRminiおよびPSRclassicセーフティリレーを使えば、非常停止、ライトカーテン、安全ドアなどの安全機能を実現できます。ここでの最も重要な原則は、1台に1機能です。フエニックス コンタクトのモジュール式セーフティリレーシステムで、指定通りのセーフティシステムを設計できます。

特長

  • 非常停止、ライトカーテン、安全ドア、両手操作式機能などのセーフティ機能に用いるバラエティ豊かなセーフティリレー
  • 強制ガイド接点で信頼性
  • ユーザーフレンドリーな接続テクノロジにより、すばやい設置と起動が可能
  • TÜV認定製品で安全性を検証済み
  • スリムな幅で省スペース

非常にコンパクトなPSRminiセーフティリレー

非常にコンパクトなPSRminiセーフティリレー  

PSRminiによる、最大70%の省スペース

PSRminiリレーは市場で最も薄型のセーフティリレーで、完全な性能で最大70%まで省スペース化できます。これは、フエニックス・コンタクトが自社設計したリレーテクノロジによって可能となりました。

  • 全体幅6 mmおよび12 mm
  • たった1つの有効パスから開始できるハイレベルなスケーラビリティ
  • 強制ガイド付接点で実績のある安全性
  • ISO 13849に準拠のPL e、IEC 62061に準拠のSILCL 3

クラシックなセーフティリレーPSRclassic

クラシックなセーフティリレーPSRclassic  

あらゆる安全機能に適したPSRclassicセーフティリレー

PSRclassicセーフティリレーには多数の機能とバージョンがあります。ケース幅は市場で標準的なケースサイズに対応しています。

  • 全体幅17.5 mmから
  • 多数のバージョン
  • 強制ガイド付接点で実績のある安全性
  • ISO 13849に準拠のPL e、IEC 62061に準拠のSILCL 3

モジュール式セーフティリレーシステム

PSRclassic向けモジュール式セーフティリレーシステム  

柔軟に拡張できるモジュール式セーフティリレーシステム

ご要望どおりのセーフティシステムを設計できます。モジュール式セーフティリレーユニットはモジュール式をベースにしており簡単かつ柔軟に拡張できます。

PSR-TBUS DINレールコネクタで10台までの拡張モジュールをDINレール上でマスタセーフティリレーユニットに直接接続します。そのため、クロス配線やコンフィグレーションは必要ありません。 

  • 全体幅22.5 mm
  • 最大42点のコンタクトを拡張可能
  • 強制ガイド付接点で実績のある安全性
  • ISO 13849に準拠のPL e、IEC 62061に準拠のSILCL 3

強制ガイド付接点で実績のある安全性

強制ガイド付接点  

強制ガイド付接点

基本リレーのa接点およびb接点は、強制ガイドで機械的に接続されています。このためa接点とb接点が同時に閉じることはありません。適切な回路とともに使用すると、オープンエラーを確実に検出できます。これは、人間と機器の安全性を最大限に保証するための最も確実な方法です。
 

高いレベルの安全性を提供するために、PSRminiおよびPSRclassic製品は強制ガイド接点付きです。

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

サービス

Referrer: https://www.google.co.jp/