安全な電源

安全な電源

QUINT POWER

最大の動作安全性を実現する高性能電源

戻る 機能安全

カテゴリ

絞込み検索 安全な電源

このカテゴリの製品をすべて表示する

システムを確実で安全に供給します。QUINT POWERはIEC 61508およびIEC 61511の安全度水準SIL 3までの機能安全(SIL)の需要を満たし、最大の動作安全性を確保します。並列動作でも異なる位相に接続された場合でも、入力電圧に問題がある場合でも、高い信頼性で負荷に供給できます。

特長

  • SFB Technologyと監視機能により、優れたシステム可用性
  • IEC 61508およびIEC 61511準拠のSIL認証によるアプリケーション向けの安全な電源
  • 冗長化システムにより完全な機能監視

最大の動作安全性を実現するQUINT POWER

電源QUINT POWER  

最大の動作安全性を実現するQUINT POWER

強力な電源QUINT POWERが、SFB Technologyと監視機能により、アプリケーションの可用性を向上します。

QUINT POWER Plusバージョンも機能安全要件(SIL)を満たしています。保護コーティング、ATEX、IECEx、およびHazLocの各認証により、防爆エリア内でも使用できます。

機能安全の需要の増加

電源QUINT POWERによる機能安全  

電源QUINT POWERによる機能安全

電源QUINT4-PS/1AC/24DC/20は、IEC 61508および安全度水準SIL 2に基づく機能安全とともに使用できます。

電源QUINT4-PS/1AC/24DC/20/+は、安全度水準SIL 3によるIEC 61508およびIEC 61511に基づく機能安全の要件を満たしています。

機能安全のための冗長化システム

QUINT POWER Single ORINGによる安全な電源システム  

QUINT POWER Single ORINGによる安全な電源システム

対称的な負荷分散に加えて、QUINT4‑PS/1AC/24DC/20およびQUINT4‑S‑ORING/12‑24DC/1X40/+で構成される1+1-冗長化電源システムも、負荷に至るまで別のケーブル配線を提供します。

この組合せはSIL3に準拠の要件も満たしており、安全指向のアプリケーションに使用できます。

機能安全のための組込みのデカップリングを備えた冗長化システム

組込みのデカップリングMOSFETによる安全な電源  

組込みのデカップリングMOSFETによる安全な電源

1+1-およびn+1冗長用デカップリングMOSFET内蔵のQUINT POWER Plusバージョンにより、対称的な負荷分散が実現し、システムの可用性が向上します。

追加の冗長化モジュールが不要になるため、制御盤でのスペースや設置コストが削減されます。

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階