安全I/O

安全I/O

全てのI/O機器用の安全性

既存のネットワークに、機能の安全性を簡単かつ確実に組込みます。

戻る 機能安全

カテゴリ

絞込み検索 安全I/O

このカテゴリの製品をすべて表示する

当社の製品には、コンパクトな機器に安全機能を簡単に集中組込みする、安全I/Oターミナルがあります。実績のあるSafetyBridgeテクノロジを備えた安全I/Oモジュールにより、複雑な分散型安全性ソリューションを実装できます。1つのコントローラにPROFIBUSとPROFINETが混在しているようなネットワークでも、安全I/Oモジュールを動作させることができます。

特長

  • セーフティPLCおよび安全なフィールドバスシステムが不要なため、コスト効率の高いシステムコンフィグレーション
  • あらゆる一般的なバスシステムとの互換性があるので、柔軟な使用が可能
  • SAFECONFソフトウェアを使って簡単に設定
  • ワイヤレスシステムとクラウド経由でデータを安全に伝送

制御盤用安全I/O:Axioline Smart Elements

Axioline Smart Elementsの安全I/O  

Axioline Smart ElementsのI/O機器用安全I/O

Axioline Smart Elementsは、個々のI/Oコンセプトを実行するためのコンパクトなプラグインI/Oモジュールです。4個または6個のSmart Elementsで構成される、関連するI/O機器用バス通信は、Axioline Fバックプレーンとともに実現されます。

Axioline Fにより、PL eおよびSIL 3までの最も高い安全要件を満たします。製品ラインアップは安全なTÜV認証済みI/Oで構成され、安全なPROFIsafe通信プロトコルをサポートします。

制御盤用安全I/O:Axioline F

Axioline F向け安全I/O  

Axioline F I/O機器用安全I/O

Axioline Fはブロックベースのモジュール仕様のI/O機器です。応答時間が短いAxioline Fは、高速同期処理に理想的です。

SafetyBridgeテクノロジを備えた安全I/Oモジュールにより、安全性PLCなしで、安全な分散型通信を簡単に実現できます。

PROFIBUSおよびPROFINETネットワークでは、安全性に関連した信号を収集して出力するために、PROFIsafモジュールを使用します。

制御盤用安全I/O:Inline

Inline用安全I/O  

Inline I/O機器用安全I/O

Inlineは、きめ細かく設計された柔軟性の高いオールラウンドタイプです。幅広いI/Oモジュールと機能端子台であらゆる一般的なフィールドバスシステムとイーサネットネットワークに対応するオートメーション機能を設計できます。

Inline ECO Safe端末、SafetyBridgeテクノロジまたはPROFIsafe搭載の複雑な分散セーフティソリューションを使用した機能的安全性向けの最も簡単なソリューションの実装をInlineで選択できます。

現場設置用安全I/Oボックス

Axioline E安全IP67 I/Oボックス  

IO-Linkを備えた安全IP67 I/Oボックス

Axioline E安全IP67 I/Oボックスにより、制御盤の外で安全な入出力を処理できます。

I/Oボックスには8個の安全入力、4個の安全出力、および1つのIO-Linkインターフェースがあります。I/Oボックスは、SafetyBridgeテクノロジおよびPROFIsafeアプリケーションで使用できます。安全プロトコルは、IO-Linkマスタ経由で標準ネットワークに伝送されます。

SAFECONFソフトウェアを使って簡単に設定

SAFECONFコンフィグレーションソフトウェア  

SAFECONFコンフィグレーションソフトウェア

SAFECONFでは、設定可能なセーフティモジュールSRtrisafeのセーフティロジックを、ドラッグ&ドロップで簡単に作成できます。

SAFECONFソフトウェアには、1つのユーザーインターフェースで関連規格に準拠するセーフティロジックを簡単に設定できるツールが備わっています。すべてのツールは1つのウィンドウに直接配置され、簡単に作業できます。プログラミングの知識は必要ありません。

ぜひお試しください。コンフィグレーションソフトウェアは無料でダウンロードできます。

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

サービス

ダウンロード


セーフティ機能を簡単に決定する

セーフティ機能とパフォーマンスレベルの基礎を学びます。