Axioline F – 安全I/O

Axioline F – 安全I/O

どのネットワークでも安全

機能的安全性をすばやく簡単に実装

戻る ブロック仕様のI/O機器Axioline F

カテゴリ

絞込み検索 Axioline F – 安全I/O

このカテゴリの製品をすべて表示する

PROFIsafeまたはSafetyBridge Technologyを搭載しているか否かに関わらず。Axioline F用の安全I/Oモジュールを使用すると、セーフティアプリケーションを簡単に実装できます。それはどのネットワークでもセーフティコントローラを使用する必要はありません。

特長

  • SafetyBridge Technologyでネットワーク非依存型およびコントローラ非依存型のセーフティアプリケーションを実現できます。
  • あらゆる一般的なバスシステムとの互換性があり柔軟に使用可能
  • SAFECONFソフトウェアを仕様して簡単にコンフィグレーション

SafetyBridge Technology – 非常に柔軟性のあるセーフティ

SafetyBridge Technologyの原理を示すトポロジ  

SafetyBridge Technologyの原理

SafetyBridge Technologyでは、入力モジュールと出力モジュールがセーフティに関する信号を互いに交換します。モジュール自体がセーフティ機能を処理するので、標準コントローラとネットワークは伝送目的でのみ使用されます。

セーフティコントローラや安全フィールドバスシステムを使用しないため、標準アプリケーションにおける低コストの機能安全ソリューションです。

SafetyBridge Technologyを搭載した安全なI/OモジュールはSIL 3またはPL eのすべてのセーフティ要件を満たしています。

あらゆる一般的なネットワークに簡単に組込み

Axioline F用安全I/O  

安全Axioline F I/Oモジュール

SafetyBridge I/Oモジュールはネットワークを柔軟に配置でき、あらゆる一般的なバスシステムとの互換性もあります。

  • PROFINET
  • PROFIBUS
  • EtherNet/IP™
  • INTERBUS
  • Modbus
  • Sercos

1つのコントローラにPROFIBUSとPROFINETが混在しているようなネットワークでも安全I/Oモジュールを動作させることができます。フエニックス・コンタクトのモジュール型InlineまたはAxioline F I/O機器で標準制御システムとバスシステムに適したバスカプラを選ぶだけで十分です。

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

サービス

ダウンロード