概要に戻る

ルーティング – すぐれた大規模ネットワーク設計

セグメンテーションを利用して拡張性のある複雑なネットワークを設計します。モジュールマネージドスイッチのレイヤ3機能を使ってネットワーク同士を冗長接続し、効率的で低コストの通信を確保します。このスイッチはすべてのポートでルーティングをサポートします。

ポート専用ルーティング - すべての下位ネットワークで利用可能

モジュールギガビットスイッチで下位ネットワークを管理  

ポート専用ルーティングで拡張ネットワークを構築

データパケットを他のネットワークに冗長的にルーティングしたいとお考えですか。もしそうであればVRRPは理想的なソリューションです。

つまりすべての下位ネットワークでデータの可用性を向上することができます。

FL SD Flash L3/MRMメモリカードでスイッチにレイヤ3ライセンスをインストールします。ネットワークでインテリジェントでエラーフリーな情報フローを実現できます。このスイッチを使えばポート専用ルーティングを28倍にすることができます。


概要に戻る

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階