充電ステーションおよび家庭用充電ステーション向けの残留電流監視

残留電流監視

可用性の向上、サービスの削減

AC充電ポイントの残留電流監視用のRCMモジュール

戻る 充電コントローラ

カテゴリ

絞込み検索 残留電流監視

このカテゴリの製品をすべて表示する

RCM(残留電流監視)モジュールはAC充電ポイントのACおよびDCの残留電流を、IEC 62752に準拠して継続的に監視するため、電気的安全性が向上します。障害の場合には、モジュールが充電プロセスを中止し、電気自動車と充電ステーションを保護します。残留電流がなくなると、モジュールが自動的に充電コントローラをリセットします。これにより充電ステーションの可用性が向上し、コストのかかるサービス作業を回避できます。さらに、高価なタイプB残留電流機器が必要ありません。

特長:

  • 連続残留電流監視による充電ポイントのシステム可用性の向上と耐用年数の増加
  • たった1台の測定変換器で汎用残留電流検出
  • コスト効率にすぐれたタイプA残留電流機器の使用と連続運転が可能
  • 便利な状態監視とエラー発生時の自動リセット(フエニックス・コンタクトの充電コントローラとの組合せ)

1チャネルの残留電流監視モジュール

充電ポイントの残留電流監視用1チャネルのRCMモジュール  

1チャネルの残留電流監視モジュール

測定センサ1台を備えた1チャネルのEV RCM Basicモジュールは、特に1箇所の充電ポイント用に設計されています。タイプA残留電流セーフティ機器と組み合わせて家庭用のシンプルな充電ポイントで使用するのに最適です。

アプリケーション例:家庭用充電ステーション

残留電流監視付き家庭用充電ステーションのセットアップの図  

残留電流監視付き家庭用充電ステーションのセットアップ

家庭用充電ステーションで、1チャネルのRCMモジュールを使用して残留電流を検出し、この情報で充電ポイントを遮断できます。家庭で使用するコンパクトな充電ポイントの長期耐久性を確保します。

2チャネルの残留電流監視モジュール

2つの異なる充電ポイントの残留電流監視のための2チャネルのRCMモジュール  

2チャネルの残留電流監視モジュール

2チャネルのEV RCM Compactモジュールは、1つの充電ステーションで2つの異なる充電ポイントの汎用残留電流検出に使用します。2つの測定センサで別々に監視して、商用充電ポイントの可用性を高めます。1つのRCMユニットで別々の信号評価ができて、スペースとコストを削減できます。

アプリケーション例:商用充電ポイント

異なる充電ポイントと残留電流監視による充電ステーションのセットアップの図  

2チャネルのRCMモジュールによる充電インフラ

2チャネルのRCMモジュールには、潜在的な残留電流が存在する場合に、充電ステーション内の2箇所の充電ポイントをそれぞれ別々に監視できるオプションがあります。これにより、商用充電インフラの可用性向上というメリットがあります。

フエニックス・コンタクトの充電コントローラと組み合わせた場合のメリット

充電コントローラEVCC BasicおよびEVCC Advanced  

充電コントローラEVCC BasicおよびEVCC Advanced

RCMモジュールを、フエニックス・コンタクトの充電コントローラEV Charge Control BasicまたはEV Charge Control Advancedに接続することで、便利な状態監視や残留電流がなくなり次第自動リセットが可能になります。

その結果、コストのかかるサービスを回避し、さらなる充電プロセス用に充電ポイントがすぐに利用可能になることを確実にします。さらに、IEC 61851-1やDIN VDE 0100-722に準拠して電気自動車を充電する際に必要となる感電防止を実現します。

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階