概要に戻る

グローバルSIM―ローミング料金不要でリモートメンテナンス

世界中に設置したアプリケーションにすばやく低コストでアクセス

メンテナンスやサービス作業時に携帯電話からリモート機器にアクセスしたいとお考えですか。フエニックス・コンタクトのモバイルルーターとモデムを組み合わせたMarcanTのグローバルSIMは、セキュリティ面が安全な低コストソリューションを提供します。

グローバルデータカードで海外でモバイル機器が使用でき、ローミング料金は不要です。フエニックス・コンタクトのモバイル機器からメンテナンスが必要なリモートシステムに接続すれば十分です。モバイルリンクを通じて会社の本社からアプリケーションにアクセスできます。

フエニックス・コンタクトのモバイルルーターのグローバルSIM

フエニックス・コンタクトの機器と組み合わせたグローバルSIMは30カ国以上で低コストで使用できます。

海外での利用

グローバルSIMでリモートメンテナンス  

グローバルSIMでローミング料金不要のリモートメンテナンス

グローバルデータカードを使い、30を超える国でネットワークプロバイダにかかわらずフエニックス・コンタクトのモバイルルーターとモデムにアクセスできます。これには28か国のEU加盟国、スイス、ノルウェー、カナダ、米国などが含まれます。

ドイツではVodafone、T-Mobile、O2の3つのネットワークでグローバルSIMが運用されています。これにより、機器がどこにあっても最良のネットワークサービスエリアを確保できます。設置場所にかかわらず、いつでもシームレスに機器にアクセスできます。

オーストラリア、ベルギー、ブルガリア、カナダ、キプロス、チェコ、デンマーク、エストニア、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシア、英国、ハンガリー、アイルランド、イタリア、ラトビア、リトアニア、ルクセンブルグ、マルタ、オランダ、ノルウェー、ポーランド、ポルトガル、ルーマニア、スウェーデン、スイス、スロバキア、スロベニア、スペイン、米国

グローバルSIM対応のモバイル製品

TC MGUARD RS2000 4G VPNTC MGUARD RS4000 4G VPNTC CLOUD CLIENT 1002-4GTC ROUTER 3002T-4GPSI-GPRS/GSM-MODEM/RS232-QB
TC MGUARD RS2000 4G VPNTC MGUARD RS4000 4G VPNTC CLOUD CLIENT 1002-4GTC ROUTER 3002T-4GPSI-GPRS/GSM-MODEM/RS232-QB
製品番号29035882903586270288627025282313106
TC MGUARD RS2000 4G VPNTC MGUARD RS4000 4G VPNTC CLOUD CLIENT 1002-4GTC ROUTER 3002T-4GPSI-GPRS/GSM-MODEM/RS232-QB
TC MGUARD RS2000 4G VPNTC MGUARD RS4000 4G VPNTC CLOUD CLIENT 1002-4GTC ROUTER 3002T-4GPSI-GPRS/GSM-MODEM/RS232-QB
製品番号

シンプルで安全な接続

インターネット経由のモバイル接続  

静的IPアドレスでセキュリティ面で安全な直接接続

モバイル機器により、インターネット経由でPCに接続できます。静的IPアドレスにより、グローバルSIMで、セキュリティ面で安全なポイントツーポイントおよびマルチポイント接続を機器との間で行うことができます。

モバイル通信プロバイダが発行するプライベートアドレスによるIP通信で、アクセスセキュリティが大幅に向上します。また自身のIP接続も監視できます。また、設定したデータ制限容量に近づくとメールによる通知も受信します。


概要に戻る
詳細

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階