リモートモニタリング

リモートモニタリング

短時間応答

デジタルおよびアナログセンサを携帯電話で監視します。

戻る モニタリングと診断

カテゴリ

絞込み検索 リモートモニタリング

このカテゴリの製品をすべて表示する

モバイル電話ネットワークで機器とシステムを監視します。フエニックス・コンタクトのTC Mobile I/O製品ラインアップはアプリケーションに関するアラームをSMS、メール、GPRSで自動的に送信します。この結果ダウンタイムが最短になりプロセスが最適化されます。

特長

  • デジタルおよびアナログセンサをリモートで監視
  • SMSやメールでの自動アラーム作成で機器とシステムのダウンタイムが最短
  • SMSでリレーをリモートで切替え
  • ODPプロトコルでGPRSデータを連続伝送
  • ノートブックでUSBインターフェースとウェブブラウザから直接簡単にコンフィグレーション

モバイル電話ネットワークを通じたモニタリング

性能クラスが2つあるTC Mobile I/Oシグナリングシステム  

モバイル電話ネットワークを通じたリモートモニタリング

アナログおよびデジタルセンサをモバイル電話ネットワーク経由で簡単かつ安全に監視してリモートでリレーを切り替えます。TC Mobile I/OはSMS、メール、GPRSでデータを伝送します。

TC Mobile I/Oは電圧範囲10~60 VのDC機器および93~250 VのAC機器を提供します。DC機器の特長はデジタル入力4点以外にもアナログ入力が2点あり、電圧と電流の両方を測定できることです。

すべての機器は操作が非常に簡単で広い電圧範囲と各種入力で幅広いアプリケーションでの使用が可能です。

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階