リレーモジュール

リレーモジュール

全シリーズを活用

フエニックス・コンタクトの幅広いリレーモジュールシリーズから、ご希望のソリューションをお探しください。

戻る 製品

カテゴリ

絞込み検索 リレーモジュール

このカテゴリの製品をすべて表示する

スイッチング、絶縁、モニタリング、増幅、増倍のどの機能が必要であっても、対応します。フエニックス・コンタクトの製品シリーズは、あらゆる条件に適合します。電気機械式リレーやソリッドステートリレー、さらにタイマーリレーやモニタリングリレーでも、例外なく適合します。

特長

  • 多数の機能を備えた産業用リレーにより高い多様性
  • 常に適切なソリューション – 世界トップレベルの多様な製品ラインアップ
  • コンパクトな薄型設計で省スペース
  • 高品質素材と革新的なテクノロジにより優れた品質を確保
  • コスト削減:標準化されたアクセサリは世界中で使用可能

高品質と長寿命

フエニックス・コンタクトのリレーモジュール  

独自のテクノロジに基づいたリレーモジュール

厳しい条件下でご使用でしょうか。その場合、信頼性が高く長寿命のリレーモジュールだけが必要となります。

フエニックス・コンタクトでは、素材と部品を慎重に選択しています。フエニックス・コンタクトが使用する品質認定方式は、非常に厳しく、製造工程と試験手順は、最新の開発に沿ったものになっています。

独自のテクノロジにより、機器温度は従来のPCBよりも低くなっています。

フエニックス・コンタクトのリレーモジュールには、平均以上の品質、高い信頼性、耐久性があることを、ご自身でご確認ください。

実績のあるテクノロジを使用した、SIL認証されたセーフティリレーモジュール

PSRセーフティリレーモジュール  

さまざまなセーフティ機能向けの、多様なPSRセーフティリレーモジュール

フエニックス・コンタクトのセーフティテクノロジの実績にお任せください。機器にわずかな安全性機能しか必要でない場合、フエニックス・コンタクトのPSR安全リレーモジュールが理想的なソリューションです。

PSRセーフティリレーモジュールの多様なポートフォリオには、安全カップリングリレー、セーフティリレー、多機能セーフティリレー、零速セーフティリレー、速度超過セーフティリレーがあります。

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

コンフィグレータ

個別アプリケーションのために製品およびソリューションの環境設定を行います。

リレーインターフェース
Referrer: https://www.google.com/