モジュール式角型コネクタ

モジュール式角型コネクタ

モジュール性と汎用性

モジュール仕様の幅広いコンタクトインサートシリーズにより可能な範囲内のアプリケーションを事実上無制限に実現できます。

戻る コネクタ

カテゴリ

絞込み検索 モジュール式角型コネクタ

このカテゴリの製品をすべて表示する

モジュール式角型コネクタで、機器やアウトレットボックス、制御盤を、フィールド配線からプリント基板までコンパクトで一貫した接続を実現できます。さまざまなハウジング仕様、モジュール型コンタクトインサート、圧着コンタクト用コンタクトキャリアで過酷な環境条件でも電源、信号、データを柔軟に接続できるオプションが可能になります。

特長

  • 事実上どのような組合せも可能なコンタクトインサートで最大レベルの柔軟性
  • 保護等級最大IP69Kで過酷な環境条件に最適
  • 極めて堅牢な設計で、モータ接続時の信頼性が向上し、時間を節約
  • 90°または180°の角度バージョンで、10 Aまで筐体から直接プリント基板に接続

スリーブハウジング

スリーブハウジング  

スリーブハウジング

スリーブハウジングにはプラスチック製とアルミニウムダイカスト製があります。スリーブは2本の留めねじで筐体のパネル取付けフレームに直接取付けることができ、省スペースで簡単に手が届きます。

  • 保護等級IP65/67/68/69Kに準拠するバージョン
  • シリンダーまたはローレットソケットインターロック
  • 六角ソケットヘッドとリボン接続の特殊設計
  • ケーブルを2本挿入できるアルミニウムダイカスト製ハウジング

コンタクトインサート

コンタクトインサート  

コンタクトインサート

モジュール型コンタクトインサートとさまざまな接続方式の固定極数コンタクトキャリアで、シリーズが完成します。コンタクトインサートは、パネル取付けフレームを使用して、あるいは表面取付けまたはカップリングハウジングを使用して、機器に直接接続できます。

  • モジュール型プリント基板接続
  • モジュール型ねじ式接続
  • 固定極数圧着接続

表面取付けおよびカップリングハウジング

表面取付けおよびカップリングハウジング  

表面取付けおよびカップリングハウジング

亜鉛ダイカスト製カップリングハウジングにより、プラグイン接続または電線中継接続を作成できます。表面取付けハウジングは機器の側面にあります。表面取付けハウジングのケーブルは、ケーブルグランドを通して配線できます。

  • 表面取付けハウジングを用いたケーブル接続
  • カップリングハウジングを用いたケーブル接続
  • スリーブハウジングとカップリングハウジングで構成されるプラグイン接続

 

モータ接続用ハイブリッドコネクタ

モータ接続用ハイブリッドコネクタ  

モータ接続用ハイブリッドコネクタ

モータ接続用ハイブリッドコネクタは、電力と信号を1つの筐体内で組み合わせます。

  • Push-inスプリング式接続で迅速に取付け
  • 1つのコネクタでの信号と電源を統合して接続できるため、コンパクトな設計
  • プラグイン式スターデルタ結線ブリッジ―モータ接続ボックスを開く必要はありません
  • 干渉フリーの動作を実現する安定したロッキングラッチ

アクセサリ

アクセサリ  

アクセサリ

ケーブルグランド、アダプタプレート、保護カバー、工具で製品ラインアップが完成します。全ねじ式接続および半ねじ式接続は、工作機械、電気エンジニアリング、計測制御テクノロジの幅広いアプリケーションで使用できます。

  • プラスチック製、金属製、EMCねじ式接続
  • モジュール型コンタクトインサート用アダプタプレート
  • パネル取付けベースとスリーブハウジングの保護カバー
  • Pg16/21/29またはM40のねじ接続式ケーブルダクト

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

サービス

ダウンロード


モジュール角型コネクタシステム

電源用コンタクトインサートとデータ伝送用コンタクトインサートを組み合わせています。