保護装置

安全性を確保する

安全性の確保

ヒューズ端子台、サーキットブレーカ、サージ保護機器のいずれでもケーブル、システム、装置を最善の方法で保護します。

戻る 製品

カテゴリ

  • パワーグリッド向け保護機器
    中電圧用保護および制御機器

    中電圧用保護および制御機器― パワーグリッドの可用性を最大化する、安全で非常に信頼性の高い保護機器

  • ヒューズ端子台
    ヒューズ端子台

    センサテクノロジと機械制御に対応する多様な端子台:装置の保護と分電をおこない、エラーをすばやく特定します。

絞込み検索 保護装置

このカテゴリの製品をすべて表示する

システムの可用性を確保します。単純なヒューズから一揃いのサージ保護機器まで、フエニックス・コンタクトはあらゆる条件を満たす広範な保護装置のポートフォリオを提供します。

特長

  • プラグイン仕様により交換が容易で試験も手早く実施可能
  • 幅広い製品ポートフォリオであらゆるアプリケーションと信号を保護
  • アプリケーション固有の仕様と接続方式により幅広いアプリケーション分野に対応
  • スリムな設計で省スペース設置
  • 業界固有のソリューションにより簡単に製品を選択可能

機器用サーキットブレーカ

フエニックス・コンタクトの機器用サーキットブレーカ  

機器用サーキットブレーカの全種類

機器用サーキットブレーカは稼働中の機器を選択的に保護し、高度なシステム可用性を確保します。

次のトリガ方式があります。

  • 熱式
  • 熱磁気式
  • 電子式

弊社の製品ラインより適切な機器用サーキットブレーカを選択します。

ヒューズ端子台

ヒューズ端子台の全種類  

ヒューズ端子台の全種類

ヒューズ端子台にはさまざまな仕様のヒューズを装着できます。

次の仕様から選択できます。

  • ねじキャップ付き
  • レバータイプヒューズ
  • 平型ヒューズ装着

各種接続方式のヒューズ端子台が用意されています。

パワーグリッド向け保護機器

保護機器の概要  

保護機器シリーズKOMBISAVE+およびPOWERSAVE

当社の保護機器および制御機器は、保護、制御、および計測機能の全製品ラインアップを取り揃えています。これらの機器は、産業用グリッドと配電グリッドに最適です。

アプリケーションに最適な保護機器をお選びください。 

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階