概要に戻る

特長の詳細

プラグインスイッチングエレメントで高可用性

機器とシステムの可用性  

可用性の高い機器とシステム

製造工程の効率化では機器とシステムの信頼性が重大な役割を果たします。プラグインスイッチングエレメントを接続したモジュール仕様のPLCロジックはサービス作業時にすばやくリレーを交換できます。可用性の高い機器とシステムにはこのような利点があります。

柔軟な組合せ

プラグインリレーで柔軟に調整  

各種リレーおよびアナログモジュールの組合せ

従来のロジックモジュールとは逆にインターフェースレベルがモジュールで固定されています。このためさまざまなアプリケーション要件に極めて柔軟に対応できます。切替え回数に応じてメカニカルリレーとソリッドステートリレーのどちらも使用できます。また特別なセンサ/アクチュエータシリーズも用意されています。

アナログモジュールで電流や電圧などのアナログ標準シグナルとPt 100/Pt 1000シグナルを処理できます。

入力信号と出力信号はDIPスイッチで設定できます。

効率的に配線

プッシュイン式接続

高性能接続を簡単に実現

  • 単線もフェルール付き撚線も工具を使用せずに直接電線接続
  • 特殊なスプリングプロファイルでフェルールを接続した2.5 mm²以上の電線を簡単に挿入でき、同時に引抜き力も最大化
  • 操作レバーでどのような工具を使用しても通電部に触れることなく電線を簡単に取外し可能
  • フェルールなしの0.14 mm²以上の標準電線を接続する際は挿入中にレバーを押すだけで十分

従来の配線とPLCロジックとの比較

1)従来のロジックモジュールは配線が複雑で手間がかかります。はんだ付けリレーは不便なため、追加のリレーモジュールを入力と出力の前で使用することがよくあります。従来のスイッチング機器と制御機器がPLCロジックに変わり、配線の手間が減少します。

2)特別なセンサ/アクチュエータを使用すれば電源と戻り線を直接接続することもできます。この場合はパワー端子台を追加する必要がないので時間とコストを節約できます。

 

ワイヤレス操作とモニタリング

PLCロジックアプリ  

PLCロジックアプリで操作とモニタリング

ロジックモジュールとモバイル端末の間のプロセスデータにワイヤレスでアクセスするためにBluetoothアダプタがPLCロジックアプリを組み合わせて用意されています。アプリはGoogle Play StoreやApple App Storeから無料でダウンロードできます。アプリをスマートフォンまたはタブレットにインストールしたらロジックモジュールに合わせてパラメータを調整できます。アプリからすべてのプログラミング変数にアクセスでき、操作やモニタリングができます。組込みのウェブサーバのエディタで表示画面を作成できます。 

Bluetooth接続で1台のデバイスで複数のロジックモジュールを効率的にモニタリングできます。

直観的なソフトウェアでプロジェクトを簡単に実行

ソフトウェアのスクリーンショット  

LOGIC+ソフトウェア

直観的なプログラミングソフトウェアLOGIC+ですばやく簡単にコンフィグレーションできます。ラダー図(LD)とファンクションブロック図(FBD)は関連する機能と接続をドラッグ&ドロップで選択して作成できます。ユーザーはこの方法で次のファンクションブロックを利用できます。

  • 基本機能:AND、OR、NOT、XOR
  • 数学関数:加算、減算、乗算、除算、絶対値の作成
  • ポジティブおよびネガティブエッジの検出
  • RSおよびSRフリップフロップ
  • スイッチオン遅延/スイッチオフ遅延、パルスエンコーダ、パルスストレッチ、週単位のクロックタイマー
  • 加算/減算カウンタ
  • アナログおよびデジタルコンパレータ
  • 特殊機能、例:太陽高度計算をダウンロード可能

プログラムエディタ、ツールボックス、ハードウェア画面、シグナリングウィンドウが明確に分かれており、極めてユーザーフレンドリーです。さらにプログラム全体のシミュレーションとテストはオンラインとオフラインのどちらでも可能です。サンプルが多数用意されておりすぐにソフトウェアを使えるようになっています。

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

サービス

ダウンロード