プログラマブルロジックコントローラ

プログラマブルロジックコントローラ

多数の機能でより多くのオプション

機能拡張をサポートするPLCはあらゆる種類のシステムに柔軟性のある制御ソリューションです。

戻る コントローラ

カテゴリ

絞込み検索 プログラマブルロジックコントローラ

このカテゴリの製品をすべて表示する

フエニックス・コンタクトはそれぞれのご要件に合うさまざまなPLCシリーズを提供しています:中小規模のシステム向けのモジュール型コントローラ、要求の厳しいオートメーションタスク用の高性能コントローラ、また産業用PCを高性能なコントローラにするために使用されるソフトウェアPLC

特長

  • 大規模なコントローラクラスの製品ラインアップでオーダーメイドの性能を実現
  • 自由にPC設定可能なウェブサーバとバラエティ豊かなインターフェースとプロトコルの組込みで高い通信性
  • 多数のI/Oモジュールによる拡張で高度な柔軟性
  • 堅牢なケースと耐EMI仕様の電子機器で耐久性を実現
  • 新しいPLCnextテクノロジに基づくPLCnext Control用のオープンで柔軟な制御プラットフォーム

PLCnextテクノロジを使用するオートメーション入門

PLCnextテクノロジのスターターキット  

PLCnextテクノロジのスターターキット

このオープンプラットフォームの初のコントローラ、AXC F 2152 PLCnext Controlをご利用いただけます。専用システムの制約にとらわれずにオートメーションプロジェクトの実装を可能にします。フエニックス・コンタクトのProficloudに直接接続して、次世代のクラウドサービスとテクノロジを個別に組み込みます。

まず小規模アプリケーションでPLCnextテクノロジの動作原理、操作、性能の高さを試してみたいとお考えであれば、試験用アプリケーション用に事前に設置された部品でスターターキットを是非ご使用ください。スターターキットをご注文いただく方には、Proficloudへの1年間の無料専用アクセスを提供しています。

モジュール型制御システム

InlineコントローラおよびAxiocontrolコントローラ  

モジュール型コントローラの2つのラインアップ:InlineおよびAxiocontrol

Inline Controller(ILC)はフエニックス・コンタクトのPLCシリーズで実績のある規格です。このコントローラはイーサネット、モバイルネットワーク、地上通信線などあらゆる一般的な通信経路をサポートします。またInline I/Oモジュールで簡単に拡張でき、組込みウェブサーバも用意されています。 

Axiocontrolシリーズのコントローラ(AXC)は性能と耐久性に厳しい要求がある場合に理想的なソリューションです。Axiocontrolコントローラはフエニックス・コンタクトのAxioline F I/O機器とともにバスに直接接続して最高速度を実現します。 

ほぼすべてのモジュール型コントローラで厳しい温度条件に対応する広域な温度範囲が利用できます。

冗長化コントローラ

冗長化コントローラ  

フェールセーフアプリケーション用冗長化コントローラ

この機器はフエニックス・コンタクトで最も高性能のRFCコントローラ(Remote Field Controller)で、PROFINETに最も望ましい方法で組み込まれます。制御およびフィールドバスシステムの状態メッセージは診断画面で確認でき便利です。高性能のプロセッサですべてのオートメーションタスクを最大速度で処理できます。

フエニックス・コンタクトのPROFINET冗長コントローラはご使用の自動アプリケーションの連続稼働を確保します。この高性能PLCはAutoSyncテクノロジで冗長化システムを自動的に構築します。このようにFO同期ケーブルで80 km離れ場所に2台の冗長コントローラを設置することができます。

セーフティコントローラ

セーフティコントローラ  

高性能セーフティコントローラ

セーフティ仕様のこのコントローラには高性能コントローラのすべての機能が備わっており、セーフティコントローラも組み込まれています。

この組合せにより、既存のシステムにSIL 3までのセーフティ機能を組み込むことができます。PROFIsafeを使用すれば配線の手間が減り、設置時間を短縮できます。

ソフトウェアPLC

ソフトウェアPLCボックス  

本格的なPLCとしての産業用PC

フエニックス・コンタクトのソフトウェアPLCは従来のPLCよりも低コストです。性能要件を満たすことにより、このような産業用PCまたは従来のWindows PCもがご使用のシステムにおいて制御、動作運用、または表示のユニットとして機能するようになります。

性能要件に応じて、小~中規模タスクのために統計的に保証された反応時間のPC WORX SRTを選択します。

ハードリアルタイムを要求する複雑なオートメーションには、PC WORX RT BASICを選択します。標準Windows OSにリアルタイム拡張が追加してインストールされるので、システムの動作はきわめて安定しています。これにより、コントローラの組込みと確定的な動作が保証されます。

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

サービス


PLCnext: オープンで高い将来性

PLCnext テクノロジでIoT時代の課題を解決


PLCnext Control

新しいオープンプラットフォームに基づき、新しいコントローラを開梱。