概要に戻る

さまざまなモジュール型コントローラ

AXC 1050 – 分散オートメーションに最適

AXC 1050小規模モジュール型コントローラ  

AXC 1050小規模モジュール型コントローラ

Axiocontrolシリーズの中性能クラスにはAXC 1050があります。操作が簡単で厳しい産業条件で使用できるように設計されています。Axioline F I/Oシステムにダイレクトバス接続することで理想的な処理速度が保証されます。

  • 高速:USB接続で高速アクセス、例:診断用
  • 頑丈:UPSを組み込んだ電磁的に互換性のあるハウジング
  • 簡単:プッシュイン接続で短時間に配線
上に戻る

AXC 3050 – 強力な性能を実現するモジュール

モジュール型高性能コントローラAXC 3050  

モジュール型高性能コントローラAXC 3050

AXC 3050コントローラには高速プロセッサと多数の機能が搭載されておりAxiocontrolシリーズの最高性能クラスとなっています。

  • 高速:極めて短時間で応答できるようにカウント機能とイベントタスクがハードウェアに直接組み込まれています。専用のI/Oモジュールは必要ありません。
  • 簡単:USB接続で交換可能なメディアでのデータロギングが簡単でファームウェアや制御プログラムの更新に便利です。
  • 堅牢:AXC 3050は耐衝撃性とEMI耐性があり、停電時にはすぐに応答してFlashカードに基本制御データを安全に保存します。
上に戻る

ILC 131 ETH – 最小のコンパクトPLC

ILC 131 ETH小規模モジュール型コントローラ  

ILC 131 ETH小規模モジュール型コントローラ

お使いのオートメーションシステムに対応する基本コントローラ。ウェブサーバとEthernetインターフェースが組み込まれているのでシステムを簡単に構築することができ、包括的な通信オプションとなります。

ILC 131 ETH/XCで広域な温度範囲に対応

  • -40~+60°C
上に戻る

ILC 151 ETH - ベストセラー

ILC 151 ETH小規模モジュール型コントローラ  

ILC 151 ETH小規模モジュール型コントローラ

ILC 151 ETHのメモリスペースは従来のILC 131 ETHよりも広くなりました。また、INTERBUSリモートバスを取り付けたり分散型I/Oを組み込むこともできるようになりました。このため拡張とインターフェースの条件が厳しい場合でもこのコントローラで対処できます。

ILC 151 ETH/XCで広域な温度範囲に対応

  • -40~+60°C
上に戻る

ILC 151 GSM/GPRS - PLC通信のエキスパート

ILC 151 GMS/GPRS小規模モジュール型コントローラ  

ILC 151 GMS/GPRS小規模モジュール型コントローラ

この小規模モジュール型コントローラにはベストセラーのILC 151 ETHの全機能が搭載されているだけではなく、メモリ容量が拡張され、モバイル電話モデムも組み込まれています。このためリモート制御とリモートメンテナンスに理想的であり、遠隔制御ソフトウェアReSy+をサポートしています。

上に戻る

ILC 171 ETH 2TX - オプションが増えたモジュール型コントローラ

ILC 171 ETH 2TX小規模モジュール型コントローラ  

ILC 171 ETH 2TX小規模モジュール型コントローラ

2つのEthernetポートとプラグインSDメモリカードがオートメーションの柔軟性を高めています。このコントローラはPROFINET装置の機能をサポートしており、分散型インテリジェンスとして使用することもできます。

上に戻る

ILC 191 ETH 2TX - 最も高性能のクラス100コントローラ

ILC 191 ETH 2TX小規模モジュール型コントローラ  

ILC 191 ETH 2TX小規模モジュール型コントローラ

最も高性能のクラス100コントローラです。浮動小数点演算機能が加わり、高速制御処理も最大限サポートします。

上に戻る

ILC 191 ME/ANおよびILC 191 ME/INC – 産業機械に最適

ILC 191 ME/ANまたはILC 190 ME/INCモジュール型小型コントローラ  

産業機械用モジュール型小型コントローラ

ME仕様のILCコントローラは産業機械専用に開発されており、たとえばステップモータードライバや周波数インバータからドライブを指定できます。

  • 2チャネルドライブ制御、I/O部品の追加不要
  • ステップモータードライブと周波数インバータの直接接続で柔軟性がある
  • 多数のインターフェースを組込み:Ethernet、RS-485/422、PWMまたはパルス/方向、アナログまたはインクリメンタルI/O、高速カウンタ
上に戻る

ILC 2050 BI – ビルディングインフラに最大の柔軟性

ILC 2050 BIモジュール型小規模コントローラ  

ILC 2050 BIモジュール型小規模コントローラ

ILC 2050 BIコントローラにはビルディングインフラにほぼ無限の可能性を提供します。

  • 多数のI/Oモジュールで機能を拡張可能
  • BACnet、KNX、LON、Modbus、DALI、M-BUSを含む多数のビルディングテクノロジプロトコルをサポート
  • Sedona Framework™を用いたリアルタイムコントローラやNiagara Framework®による組込みサーバとして使用するオプション
上に戻る

ILC 131 - スターターキットでオートメーションを手軽に開始

ILC 131スターターキット  

ILC 131スターターキット

ILC 131スターターキットは弊社コントローラへの入門版です。サンプルプログラムで試しながら制御テクノロジについて学びましょう。その後プログラミングソフトウェアPC WORX EXPRESSを使ってカスタムソリューションを作成しましょう。

上に戻る

ILC 350 PN – クラス300の標準PLC

ILC 350 PNモジュール型コントローラ  

ILC 350 PNモジュール型コントローラ

クラス300標準コントローラは中規模アプリケーションや条件の厳しいアプリケーションで使用するために最適に設計されています。結果として高性能のデータスループットとネットワーキングを活用できます。

上に戻る

ILC 390 PN 2TX-IB – 最も高性能のクラス300 PLC

ILC 390 PN 2TX-IB/Mモジュール型コントローラ  

ILC 390 PN 2TX-IB/Mモジュール型コントローラ

このコントローラは、PROFINET機能やINTERBUS機能といったクラス300のあらゆる機能と高性能および高速性を組み合わせています。
このため、このPLCは複雑なネットワークで使用するアプリケーションに特に適しています。

上に戻る

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階