DINレール切断機

きれいに切断

きれいに切断

清潔で安全な作業環境を確保:プラスチック製または金属製プロファイルをバリを発生させずに切断します。

戻る 手動工具

カテゴリ

絞込み検索 DINレール切断機

このカテゴリの製品をすべて表示する

フエニックス・コンタクトのプロファイルおよびDINレールカッターには最小限の力しか必要としないレバーメカニズムが使用されており、厚さ2.5 mmの素材を数秒で切断します。ガイド、リミットストップ、刻印のある測定レールで素材を固定し、ミリメートルの精度で加工します。

特長

  • 再作業不要:バリの発生なし
  • 最小限の力で操作可能かつ低衝撃
  • 高い耐久性 - 高品質のコンポーネントと素材
  • 幅広い製品ラインアップでワンストップの提供が可能

ミリメートルの精度で切断

DINレール切断機  

プロファイルをミリメートルの精度で切断

プロファイルとDINレールカッターのリミットストップで長さを正確に設定できます。機器に刻印されているミリ/インチのエリアは耐摩耗性です。

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

Referrer: http://search.yahoo.co.jp/