PROFIBUS

PROFIBUS Complete

PROFIBUS Complete

PROFIBUSネットワークのパフォーマンスと干渉イミュニティを向上させたいとお考えですか。もしそうであれば、ここで見つけることができます。

戻る プロトコル別の製品

カテゴリ

絞込み検索 PROFIBUS

このカテゴリの製品をすべて表示する

いかなる産業においても、フエニックス・コンタクトの高性能製品により、あらゆるネットワークトポロジを簡単にすばやく設定できます。PROFIBUSネットワークの干渉イミュニティを向上させたい場合、光ファイバやワイヤレスなどの別の媒体を使用したい場合、あるいは単に幅広く産業用インフラ部品をお探しの場合でも、フエニックス・コンタクトの製品により、世界最高のPROFIBUSシステムを作成できます。

特長

  • ユーザーフレンドリーな診断で高価なダウンタイムを回避
  • 銅線、光ファイバ、ワイヤレスのあらゆる伝送メディアに対応
  • モジュール装置により設置コストが下がるため配線時間が短縮
  • フエニックス・コンタクトは最高レベルのPROFIBUSシステムを実現するエキスパート

プロセスオートメーション向けのPROFIBUS PA

プロセスオートメーション向けのPROFIBUS PA  

フエニックス・コンタクトのPROFIBUSによるプロセスソリューション

当社では、プロセスオートメーション向けに、検証に基づくソリューションを提供しています。省スペースで、さらに高い信頼性を提供する多くのオプションがあり、最新のプロセスオートメーションプロジェクトに対して機器のメリットを利用できます。

ブロック型およびモジュール型の設計でのフィールドバスカプラにより、全てのお客様の要件を満たすことができます。

DP/PAカプラ、現場で使用される冗長電源、サージ保護、ケーブルおよび回線と組合わせて使用して、フエニックス・コンタクトでは、フィールドデバイスを搭載したネットワーク制御システム向けに、完全なデジタルフィールドバスシステムアーキテクチャを提供しています。

PROFIBUS DP/PAカプラ

PROFIBUS DP/PAカプラ  

モジュール型のPROFIBUS DPからPROFIBUS PAへのカプラ

PD/PAカプラにより、PROFIBUS DPネットワークをPROFIBUS PAプロセスネットワークに透過的に接続できます。

カプラの主要な部品、設定、および詳細なネットワーク診断機能には、通信端末基板への接続にイーサネットを使用する、組込まれたウェブサーバ経由でアクセスします。

  • カプラごとに最大10の、PROFIBUS DPまたはPROFIBUS PAモジュール
  • ネットワーク診断のコンフィグレーションとアクセスを行うための、強力な組込みウェブサーバ
  • 12 Mbpsまでのボーレートを透過的に自動検出
  • 運用中に交換可能なシステムモジュール
  • FDT/DTMを使用したPROFIBUSフィールドデバイスの管理とコンフィグレーション
  • 最大10モジュールまでのネットワーク冗長性

以下のページでは、フエニックス・コンタクトの高性能PROFIBUSラインアップの詳細を紹介します。

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

関連情報