概要に戻る

PROFIBUS互換のI/Oシステム

モジュール仕様

PROFIBUS部品  

PROFIBUS部品のラインアップ

極めて頑丈なでシンプル:Axioline FシリーズでPROFIBUSネットワークは干渉イミュニティが高くEMCが保証されています。Axioline は機械的耐久性が高く耐衝撃性と防振性があり、システムの可用性を向上させます。プッシュイン式ですばやく短時間で設置できます。

最大の柔軟性:Inlineシステムはモジュール仕様でこれまでにない柔軟性があります。多数のI/Oと特殊機能モジュールからを選ぶことができます。このため要件に沿って正確にカスタマイズしたPROFIBUSステーションを作成できます。最も重要な部分にだけ投資すればよく、制御盤は極めて省スペースです。

フィールドモジュール:Modular FieldlineシリーズのI/Oデバイスはフィールドインストレーションでにあらゆる自由を実現します。機能的でアプリケーションに応じてカスタマイズできます。

ブロック仕様

コンパクト:超薄型ブロック仕様のInline Block IOデバイスには多数のチャネルがあり、バス接続と設定済みのI/Oもあります。このため狭いスペースでの通信が可能です。

極めて頑丈:ブロック仕様のPROFIBUS DP向けAxioline Eシリーズはさまざまなハウジングと幅広い機能を持つ個別ソリューションをいつでも提供します。

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階