概要に戻る

Field Analogシリーズの製品の製品記号の説明

製品についている記号には、機器の機能、電源、および接続テクノロジに関する情報が含まれます。
次の例で、記号の詳細を説明します。

Field Analogシリーズのプロセスインジケータとフィールドデバイス

Field Analogシリーズの製品の製品記号の構造の例

MACX MCR-TS-I-OLP-C温度変換器を例として、製品記号の個々のセグメントとその意味を示します。

品目記号説明
範囲FA MCR
FA MCR-EX
MACX MCR
MACX MCR-EX
MCR-SL/-FL
Field Analogシリーズのプロセスインジケータとフィールドデバイス
Field AnalogシリーズのEx iプロセスインジケータとフィールドデバイス
MACX Analogシリーズのフィールドデバイス
MACX AnalogシリーズのEx iフィールドデバイス
MCRシリーズのプロセスインジケータとフィールドデバイス
拡張1FD
FDS
D
DS
HT
フィールドハウジングのプロセスインジケータ
フィールドハウジングのプロセスインジケータ、HART互換
制御パネルハウジングのプロセスインジケータ
制御パネルハウジングのプロセスインジケータ、HART互換
ヘッド装着型変換器
入力I
UI
TUI

TS
PT100
FIT
SPA
電流入力
電圧、電流
抵抗温度検出器、mV電源、電圧、電流
抵抗温度検出器、HART互換
抵抗温度検出器、Pt 100
周波数、パルス、および時間インジケータ
設定ポイントアジャスタ、電圧および電流の指定
拡張2(MCR--…のみ)LP出力ループ電力、追加電源は不要
出力UI-2REL

I
電圧および電流出力、PDTリレーx2、トランジット出力
電流出力
拡張3(MCR--…のみ)EXEx iタイプ
電源
UP
OLP
24 V DC定格電圧
幅広い電源
出力ループ電力、追加電源は不要
接続
PT / SP
ねじ接続
Push-inテクノロジ
コンフィグレーション
C
設定なし、標準設定
注文時設定により変更可能

概要に戻る
詳細
  • Field Analogシリーズの製品の製品記号の説明

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階