DINレール取付け用ベース UM-PRO

DINレール取付け用ベース UM-PRO

小型で簡単組立、耐熱

100℃の耐熱性:高耐熱性のUM-PRO シリーズ

戻る DINレール取付け用ベース

カテゴリ

絞込み検索 DINレール取付け用ベース UM-PRO

このカテゴリの製品をすべて表示する

近年の工業機器は小型化と分散配置が進んでいます。UM-PROなどの柔軟性のあるハウジングで作業時間短縮と省スペースに貢献します。

特長:

  • ハウジング長は自由な長さに指定可能
  • オープン設計で大型の電子機器を簡単に組込み
  • ポリアミド製の耐熱UM-PRO、UL認証は最大100°C
  • 簡単な組立:スナップ取付けで工具を使わずにサイドエレメントを組立
  • 自由に固定位置を決められるカバーフード

高耐熱性

装置を高温で使用することもできます。ポリアミドを使用しているため熱に強く、UL定格温度は100℃です。

簡単な組立て

簡単な組立て  

スナップ取付け方式

スナップ取付け方式のサイドエレメントで、組み立て時間を短縮します。工具もねじも不要です。

プリント基板を最適に配置

部品実装されたプリント基板  

部品実装されたプリント基板

プリント基板の縁まで部品搭載可能 – スペースを最大限活用できます。

安全にカバー

カバーフード  

カバーフードの固定位置は自由に指定可能

ハウジングのカバーフードの固定位置は自由に指定できます。

  • カバーの固定位置は自由に指定可能
  • さまざまな形状に対応
  • カバーの基板ガイドにより、基板をカバー内に取り付けることも可能

モジュール同士を簡単に接続

モジュール間コネクタ  

モジュール間コネクタ

オプションのモジュール間コネクタにより、モジュール間接続ができます。複数のモジュールを省配線接続できます。

  • 12極の3.81mmピッチコネクタで接続  
  • 定格 8A/160V

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

コンフィグレータ

個別アプリケーションのために製品およびソリューションの環境設定を行います。

電子機器用ハウジング

サービス


UM-PROとUM-BASIC

柔軟性のある大型電子部品用プロファイルハウジングシステムです。