計測制御テクノロジ用電源

計測制御テクノロジ用電源

プラグ接続するだけで完了

コーディング付きコネクタの接続テクノロジでメンテナンスが簡単。

戻る 電源

カテゴリ

絞込み検索 計測制御テクノロジ用電源

このカテゴリの製品をすべて表示する

モジュールコンポーネントハウジングは計測制御回路技術の特殊電圧向けの標準となっています。MINI POWERはこのアプリケーションに最適な電源ユニットです。モジュール電子機器用ハウジングのMINI POWER電源ラインアップには幅22.5 mm、35 mm、45 mm、67.5 mmがあり、適切な幅を選べます。

特長

  • コーディングのあるCOMBICONコネクタにより、接続テクノロジは簡単に保全可能
  • 多数の出力電圧とバージョンがあるため柔軟
  • スイッチング出力によるアクティブ機能モニタリングで、出力電圧をリモート監視

モジュールコンポーネントハウジングで柔軟性のあるソリューション

MINI POWER、計測制御テクノロジ用電源  

計測制御テクノロジ用MINI POWER

モジュールコンポーネントハウジング(ME)は計測制御回路テクノロジ(MCR)の標準です。MINI POWERはこのアプリケーションの理想的な電源ユニットです。制御盤の外観が統一されます。

  • 防爆アプリケーション向け装置を含む特殊電圧と特殊バージョンにより、機器の柔軟性は高くなっています。
  • フエニックス・コンタクトのCOMBICONコネクタで接続は簡単

電源と無停電電源装置を1台の機器に

この24 Vソリューションで、2 Aは7分、0.5 Aは1時間バッファできます。  

電源ユニットと無停電電源装置を1台の機器に

出力電圧12 V DCおよび24 V DCの無停電電源(UPS)は同じ設計です。

  • UPSには電源ユニットとUPSユニットが1つのハウジングに組み合わされています。
  • さまざまな充電式バッテリーモジュールがあり、柔軟に対応できます。

MINI POWER製品ラインアップにはDC/DCコンバータも含まれています。次の機能が実行できます。

  • 電圧レベルの適合
  • 長いケーブルの電圧を再生
  • 独立電源システムの設定

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

コンフィグレータ

個別アプリケーションのために製品およびソリューションの環境設定を行います。

制御盤の電源ユニットとDC/DCコンバータ