概要に戻る

POWER BOOST:起動が困難な負荷を確実に起動

起動が困難な負荷を起動するにはPOWER BOOSTのパワーリザーブが必要です。

POWER BOOSTとは

POWER BOOSTのパワーリザーブによる電源  

大規模システムの構築には柔軟性が必要で、電源も含まれます。

確かなことは、大規模システムを構築するには高度な柔軟性が必要だということです。この条件は、連続的な最適化と拡張にもあてはまります。

パワーリザーブはユーザやプロジェクトの電源ユニットに大きな負担を与えます。確実にシステムや機器を要件に合わせる必要があるからです。

以下の点に注意する必要があります。

  • 同時に起動する負荷は予測できません。
  • 容量性負荷の高い起動電流は、電圧降下なしで緩和する必要があります。
  • システムを拡張するにはスタティックブーストから定格電流の125%を連続的に供給します。
  • またダイナミックブーストで重負荷起動時に定格の200%の電流を5秒供給することが可能です。

概要に戻る
詳細

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

コンフィグレータ

個別アプリケーションのために製品およびソリューションの環境設定を行います。

優れたシステム可用性のカスタマイズ可能な電源