プレミアム電源

プレミアム電源

高性能で高い信頼性

システムの可用性を最大限に高めるQUINT POWER

戻る 電源

カテゴリ

絞込み検索 プレミアム電源

このカテゴリの製品をすべて表示する

高性能電源QUINT POWERには優れたシステム可用性を保証する新しい機能があります。固有のSFBテクノロジおよび監視機能によりアプリケーションの可用性が向上します。出力電圧のような信号閾値と特性曲線は個別に調整できます。

100 W以下の電源QUINT POWERは、コンパクトなサイズで監視機能と高性能の予備電力機能を独自に組み合わせています。

特長

  • SFBテクノロジで標準ミニチュアサーキットブレーカを選択的にトリップし、並列接続された機器はそのまま動作
  • 監視機能:エラーが発生する前にクリティカルな動作状態を表示
  • スタティックブーストで簡単にシステムを拡張し、ダイナミックブーストで起動が難しい負荷を起動
  • 組込みのガス入りサージアレスタと20 msを超える主電源エラーのバッファ時間による高いノイズイミュニティ
  • コンパクトでスリムな設計で制御盤内は省スペース
  • プレミアム電源は、COMPLETE lineシステムの一部です

QUINT POWERを個別設定

個別設定が可能な電源が必要ですか。

コンフィグレータを使用して、電源QUINT POWERを特定のアプリケーションに最適に適応できます。信号閾値、特性曲線または出力電圧などのさまざまなパラメータを個別に設定し、カスタマイズされた電源を1台またはそれ以上の台数で設定できます。

SFBテクノロジ搭載で高性能

SFBテクノロジ搭載のQUINT POWER  

SFBテクノロジ搭載のQUINT POWER

高性能電源QUINT POWERは、SFBテクノロジ、監視機能、および調整可能な設定により、優れたシステム可用性を保証します。

高性能で省スペース

100 W以下のQUINT POWER  

100 W以下のQUINT POWER

QUINT POWERはまた、100 W以下の出力向けの驚くほどコンパクトなサイズで、監視機能と予備電力機能を独自に組み合わせています。さらに、低電力範囲の電源QUINT POWER用にPush-in式およびねじ式接続から選択できます。

機能安全

最大の動作安全性を実現するQUINT POWER  

最大の動作安全性を実現するQUINT POWER

QUINT POWERは機能安全(SIL)の需要を満たし、最大の動作安全性を保証します。並列動作でも異なる位相に接続された場合でも、入力電圧に問題がある場合でも、高い信頼性で負荷に供給できます。

20 A電源のPlusバージョンを設置するか、QUINT POWERをQUINT-S-ORING冗長化モジュールと組合せて使用することにより、安全度水準SIL 3(IEC 61508)までの機能安全を備えたアプリケーションに組込むことができます。 

SFBテクノロジ

SFBテクノロジ―システム主要部は稼働を継続  

SFBテクノロジでミニチュアサーキットブレーカをトリップします。

標準ミニチュアサーキットブレーカをすばやく磁気トリップさせるには、電源は定格電流の数倍の電流を短時間で流す必要があります。

このダイナミック予備電力機能は、SFB(Selective Fuse Breaking)テクノロジにより提供されます。これは定格出力電流の6倍の電流を12ms流すもので、不具合のある回路を選択的に遮断し、エラー箇所が特定され、システム主要部は稼働し続けます。

監視機能

監視機能で危機的な動作状況を表示し、エラー発生前にコントローラに通知します。  

監視機能によりクリティカルな動作状態を通知

出力電圧と出力電流は常時監視されています。監視機能で危機的な動作状況を表示し、エラー発生前にコントローラに通知します。アクティブスイッチング出力および無電圧リレー接点により、遠隔監視が行われます。

個別のパラメータ設定

シグナリング閾値と特性曲線は調整可能  

シグナリング閾値と特性曲線は調整可能

PCまたはモバイル端末機器を使用して、簡単かつ正確に電源用パラメータの設定ができます。信号閾値と出力電圧などの設定を調整し、特性曲線を個別に調整することができます。

システム拡張

POWER BOOSTでシステム拡張  

POWER BOOSTでシステムを簡単に拡張

システムの拡張においては、スタティックブーストが定格電流の最大125%を供給します。ダイナミックブーストは定格電流の2倍を最長で5秒間、重負荷起動時に供給します。

最大のシステム可用性のためのさまざまな機能搭載

異なる電力範囲でのさまざまな機能により、高性能電源QUINT POWERは最大のシステム可用性を保証します。SFBテクノロジ、個別設定、組込みのガス入り放電管、またはさまざまな接続方法による省スペースと省エネ―QUINT POWERはご使用のシステムの電源を確実に保護します。

単相電源100 W電源
>100 W<100 W
SFBテクノロジx 
監視機能xx
設定済みの状態で注文可能x 
Push-in式接続とねじ式接続から選択可能 x
スタティックブーストパワーリザーブxx
ダイナミックブーストパワーリザーブxx
ガス入り放電管内蔵x 
薄型機器 x
堅牢設計xx
高効率xx

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

コンフィグレータ

個別アプリケーションのために製品およびソリューションの環境設定を行います。

優れたシステム可用性のカスタマイズ可能な電源

サービス


40 Aの電源QUINT POWER

高性能でシステム可用性が高い