概要に戻る

電源の概要

シリーズで動作安全性などに共通の特長があります。各製品は固有の機能もあります。まず、お客様の独自のアプリケーションに最適な特長をお選びください。

フエニックス・コンタクトのSTEP POWER電源フエニックス・コンタクトのUNO POWER電源フエニックス・コンタクトのTRIO POWER電源フエニックス・コンタクトのQUINT POWER 100 W電源フエニックス・コンタクトのQUINT POWER 100 W電源
STEP POWERUNO POWERTRIO POWERQUINT POWER < 100 WQUINT POWER > 100 W
広範囲入力と国際認証パッケージで全世界で使用可能xxxxx
+40°Cで500,000時間を超える高いMTBFによる最大稼働時間xxxxx
性能および冗長性向上を目的とした並列切替え可能xxxxx
広域な温度範囲-25~+70°Cにより許容される屋外設置xxxxx
EN 60335準拠の家庭用アプリケーションに使用可能x    
リモート診断用スイッチング出力によるアクティブ機能監視  xxx
単相の固定障害でも三相機器は問題なく動作を継続します  x x
ダイナミックブーストパワーリザーブで起動が困難な負荷を確実に起動  xxx
スタティックブーストパワーリザーブで簡単にシステム拡張   x[1]x
SFB Technologyでミニチュアサーキットブレーカの磁気トリッピング    x
監視機能:エラーが発生する前にクリティカルな動作状態を表示   xx
個別にパラメータ指定可能    x
フエニックス・コンタクトのSTEP POWER電源フエニックス・コンタクトのUNO POWER電源フエニックス・コンタクトのTRIO POWER電源フエニックス・コンタクトのQUINT POWER 100 W電源フエニックス・コンタクトのQUINT POWER 100 W電源
STEP POWERUNO POWERTRIO POWERQUINT POWER < 100 WQUINT POWER > 100 W
広範囲入力と国際認証パッケージで全世界で使用可能xxxxx
+40°Cで500,000時間を超える高いMTBFによる最大稼働時間xxxxx
性能および冗長性向上を目的とした並列切替え可能xxxxx
広域な温度範囲-25~+70°Cにより許容される屋外設置xxxxx
EN 60335準拠の家庭用アプリケーションに使用可能x    
リモート診断用スイッチング出力によるアクティブ機能監視  xxx
単相の固定障害でも三相機器は問題なく動作を継続します  x x
ダイナミックブーストパワーリザーブで起動が困難な負荷を確実に起動  xxx
スタティックブーストパワーリザーブで簡単にシステム拡張   x[1]x
SFB Technologyでミニチュアサーキットブレーカの磁気トリッピング    x
監視機能:エラーが発生する前にクリティカルな動作状態を表示   xx
個別にパラメータ指定可能    x

[1] 次の機器に該当:2904597、2904598、2909575、2909576、2904605、2904595


概要に戻る
詳細
  • 電源の概要

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

コンフィグレータ

個別アプリケーションのために製品およびソリューションの環境設定を行います。

優れたシステム可用性のカスタマイズ可能な電源