バッテリーモジュール

最適な通信

最適な電源

UPSとバッテリーモジュールの連続通信で最大の稼働率を確保します。

戻る ACアプリケーション用のUPS

カテゴリ

  • 製品リスト:アクセサリ
    アクセサリ

    取り付けアダプタ、DINレールアダプタおよびこれらに使用する平型プラグインヒューズをアクセサリとして用意。

絞込み検索 バッテリーモジュール

このカテゴリの製品をすべて表示する

無停電電源装置の新しいモジュールシステムで、優れたシステム可用性を実現する理想的なソリューションを常に見つけることができます。さまざまなバッテリーには、長寿命、長時間バッファ、メンテナンスフリー、周囲温度条件の厳しい環境での使用といった広範な機能があります。どのようなご要件でも、当社はお客様に適切なバッテリーモジュールを提供します。

特長

  • モジュール型システムにより、非常に高い柔軟性
  • すばやく設置:バッテリーモジュールを自動的に検出
  • 一貫した通知:接続バッテリーモジュールでUPSと通信
  • 最大寿命:使用するテクノロジと温度により、充電電流を最適化

どの組合せでもインテリジェント

適切なバッテリーモジュール  

あらゆるアプリケーションに対応するバッテリーモジュール

バッテリーモジュールは、高い品質と信頼性を提供します。お客様のご要件に適したバッテリーモジュールテクノロジを選択してください。

  • 鉛バッテリーのバッファ時間は8時間で、寿命は15年、周囲温度は-40~+60°Cです。
  • CAPバッテリーモジュール機器は、最大寿命という点において理想的です。負荷電流が20 Aのときのバッファ時間は30秒、1 Aでは12分です。メンテナンスが全く不要で、寿命は20年以上、充電回数は50万回です。
  • リン酸鉄リチウムテクノロジによるバッテリーモジュールは、長寿命と長時間バッファの組合せを実現します。バッファ時間は最大40分で、寿命は15年、充電回数は7000回です。

QUINT UPS用バッテリーモジュール

QUINT UPSとの連続した通信による、最大可用性  

異なる特徴のあるバッテリーメディア

さまざまなバッテリーには、長寿命、長時間バッファ、メンテナンスフリー、周囲温度条件の厳しい環境での使用といった広範な機能があります。

  • QUINT UPSで自動検出し、運用中に工具を使用せずに交換。
  • 連続監視とインテリジェント管理を行う、QUINT UPSとの連続した通信により、最大可用性を実現。
  • テクノロジおよび環境条件に準拠した最適な充電特性により、非常に長寿命。
  • 全てのバッテリーモジュールは完全に充電して出荷され、すぐに使用可能。

TRIO UPS、MINI UPS、STEP UPS用バッテリーモジュール

MINI UPS電源  

バッテリーモジュールを接続したMINI UPS

TRIO UPSと組合わせて使用する場合、VRLAテクノロジを搭載した1.3~12 Ahのメンテナンスフリーバッテリーモジュールは、負荷電流5 A時に最大2時間のバッファ時間を実現します。

MINI UPSには、24 V DCおよび12 V DCのMINI BATバッテリーモジュールが対応します。

交換用バッテリーには、組込みバッテリーモジュール付きのQUINT UPSおよびSTEP UPSをご注文ください。

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

コンフィグレータ

個別アプリケーションのために製品およびソリューションの環境設定を行います。

電源とUPS