概要に戻る

QUINT UPS対応の最適なバッテリモジュール

無停電電源ユニットのモジュールUPSシステムで、最大のシステム可用性を実現する理想的なソリューションを常にお使いいただけます。さまざまなストレージメディアには、長寿命、非常に長いバッファ時間、ゼロメンテナンス、周囲温度条件の厳しい環境での使用といった幅広い機能があります。フエニックス・コンタクトには、どのような条件にも対応する理想的なバッテリモジュールがあります。

最大寿命のバッテリモジュール

CAPバッテリーモジュール  

CAPバッテリーモジュール

二層コンデンサを接続したCAPバッテリモジュール

  • 10 A時の最大バッファ時間は5分
  • 寿命20年(20℃)
  • 寿命8年(50℃)
  • 充電50万回
  • 周囲温度-40~60℃

最大バッファ時間のバッテリモジュール

鉛バッテリ  

鉛バッテリ

鉛AGM充電式バッテリを接続した鉛バッテリ

  • 10 A時のバッファ時間は8時間以上
  • 寿命6~8年(20℃)
  • 寿命1年(40℃)
  • 充電250回
  • 周囲温度0~40℃

最大のバッファと厳しい周囲温度条件のバッテリモジュール

厳しい周囲温度条件の鉛バッテリ  

厳しい周囲温度条件の鉛バッテリ

純鉛AGM充電式バッテリを接続した鉛バッテリ

  • 10 A時のバッファ時間は5時間以上
  • 寿命15年(20℃)
  • 寿命1.5年(50℃)
  • 充電300回
  • 周囲温度-40~60℃

バッファ時間が長く寿命も長いバッテリモジュール

リチウムイオンバッテリモジュール  

リチウムイオンバッテリモジュール

リチウムイオンバッテリモジュール

  • 10 A時のバッファ時間は40分以上
  • 寿命15年(20℃)
  • 寿命2年(50℃)
  • 充電7000回
  • 周囲温度-20~60℃

概要に戻る
詳細

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

コンフィグレータ

個別アプリケーションのために製品およびソリューションの環境設定を行います。

電源とUPS