ハイブリッドモータースターター用分電ボード

ハイブリッドモータースターター用分電ボード

CrossPowerSystem

分電ボード内蔵のDINレール

戻る 電子スイッチング機器とモーター制御

カテゴリ

  • 製品リスト:分電ボード
    製品リスト:分電ボード

    分電ボードを用いてモータースターターを確実にセットアップできるだけでなく、モジュール式の機能的なソリューションを実装することもできます。

  • 製品リスト:分電ボードのアクセサリ
    製品リスト:分電ボードのアクセサリ

    分電ボード用の多機能アクセサリセットを使用することで、取扱い、保守、および設置が容易になります。

絞込み検索 分電ボード

このカテゴリの製品をすべて表示する

分電ボードを用いてモータースターターを確実にセットアップできるだけでなく、モジュール式の機能的なソリューションを実装することもできます。必要に応じて、簡単な修正を加えたり、新しい要件に対応するために拡張を追加することができます。

特長

  • 機器ごとに3つの別々のACの電源投入は不要 - 位相回転は不可
  • すばやく完全ですぐに使えるシステム
  • 従来型分電ボードと比較してコンパクトな設計

CrossPowerSystemの分電ボード

主な特長

CONTACTRONハイブリッドモータースターターテクノロジにより、負荷配線およびインターロック配線が最大75%削減されます。CrossPowerSystemの分電盤を使用することで、モータースターターの従来型の配線を三相で節約することができます。

信頼性の高い操作のための簡単操作

電源TRIO CROSS POWER

分電ボードCrossPowerSystem用の電源TRIO CROSS POWERは、工作機械での使用に最適です。

全機能および省スペース仕様はこのエリアでの厳しい要求に合わせてカスタマイズされています。Push-in接続により、24 V DCの制御電圧をすばやく簡単に接続できます。

  • すばやい起動:工具不要の取付けと簡単な工程での自動接続
  • Push-in接続により、すばやく簡単な24 V DCの制御電圧接続が可能です。
  • ダイナミックブーストで高負荷を確実に起動

理想的なパートナーシップ

分電ボード内蔵のDINレール

時は金なり – これは、機械やシステムをセットアップする際に特に当てはまります。分電ボードとスイッチング機器の組合せにより、より早く取り付けることが可能になります。さらに、極性反転保護の組込みにより、エラーを防ぎ、起動をより簡単に行うことができます。

CrossPowerSystem搭載のCONTACTRON

製品概要

新しい5 A電源で配線コストを削減してください。これを使用して、ボード上のすべてのハイブリッドモータースターターに給電することができます。

さらに、システム監視用のモーター関連データを生成するには、IO-Linkを経由する従来型モータスターターに加えて、ネットワーク対応のソリューションを使用するだけです。

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階