電源用コネクタ

M12~M58の電源用コネクタ

強力な接続

コンパクトな機器と電気駆動装置を接続する電源用コネクタです。

戻る 丸型コネクタ

カテゴリ

絞込み検索 電源用コネクタ

このカテゴリの製品をすべて表示する

パワーアプリケーション用丸型コネクタはコンパクトなM12接続から630 Vで150 Aの高い伝送容量を持つM58接続までの幅広いアプリケーションに対応します。ケーブルや機器側からプリント基板まで幅広いラインアップが用意されています。

特長

  • さまざまな設置状況に対応できるコネクタで機器を簡単に組込み
  • 電源用M12コネクタを使用してコンパクトな機器と駆動装置に電源供給
  • コーディング付き電源用コネクタで誤接続を防止

電源用M12コネクタ

電源用M12コネクタ  

電源用M12コネクタ

電力要件の高まりとともに機器はますますコンパクトになっています。フエニックス・コンタクトのM12 POWERシリーズ製品は理想的な機器接続テクノロジを提供します。 

M12サイズは電気駆動装置やコントローラへのエネルギー供給アプリケーションに新たな分野を開きます。

電源用M12丸型コネクタは次の方法で誤配線を防止します。

  • Sコーディング、最大16 A/690 VのAC電源用
  • Tコーディング、最大12 A/60 VのDC電源用
  • Kコーディング、最大16 A/690 VのAC電源用
  • Lコーディング、最大16 A/63 VのDC電源用
  • Mコーディング、最大8 A/690 VのAC電源用

 

M17~M58の電源用コネクタ

M17~M58の電源用コネクタ  

M17~M58の電源用コネクタ

電気駆動装置をすばやく簡単に接続します。全シリーズに駆動装置から制御盤への配線に必要なあらゆる出力領域と仕様が含まれます。PROシリーズのM23丸型コネクタも製品ラインアップを充実させています。

  • M17:最大20 A/630 V、3+PE極~5+3+PE極
  • M23:最大30 A/630 V、5+PE極~4+3+PE極
  • M40:最大70 A/630 V、2+3+PE極~4+3+PE極
  • M58:最大150 A/630 V、2+3+PE極~4+3+PE極

IPD、PRC、QPD設置システム

IPD、PRC、QPD設置システム  

IPD、PRC、QPD設置システム

堅牢で簡単に設置できる電源供給ソリューションを使用します。IPD、PRC、QPD設置システムでは、機器への固定接続またはプラグイン接続との間で電力を確実に伝送できます。現場での接続時に、最大80%の時間短縮を実現します―IPDシステムの簡単なPush-inテクノロジでも、QPDシステムの高速のIDC圧接式接続でも対応。あるいはPRCシステムの実績のあるねじ式接続テクノロジも使用できます。

設置システムは特にビル、産業、屋外アプリケーションに適しており、従来の電源接続部品より最大75%小さく設置することができます。

  • 小さなスペースでの大電流の伝送
  • 最大6 mm²×5のケーブル用、撚線および単線用
  • 最大690 V/40 Aに対応
  • IP69Kまでの高い保護等級とIK07までの衝撃耐性により、室内および屋外のアプリケーションで認定
  • 工具または手動のロック解除の選択
     

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

サービス


丸型コネクタPRCシリーズ

逆プラグ仕様でアングル型の丸型コネクタ


M12機器コネクタ

K、L、Mコーディング付き電源ケーブル


トレーニング動画

互換性のあるM17-M40 PROシリーズの丸型コネクタ