爆発の危険性があるアプリケーション

爆発の危険性があるアプリケーション

繊細なエリアでの保護

本質安全と耐圧密封の保護機器は、防爆エリアでの高信頼性の信号を保証します。

戻る 計測制御テクノロジ用サージ保護

カテゴリ

絞込み検索 爆発の危険性があるアプリケーション

このカテゴリの製品をすべて表示する

固有の環境条件で、サージ保護に特別な要件が求められます。爆発の危険性があるアプリケーション用のサージ保護機器は、繊細なエリアで最大の可用性を保証するために適切な保護を提供します。

特長

  • 最も薄型の保護機器による省スペースの取付け
  • 多様性の高いアプリケーションに適合する設計と接続テクノロジ
  • プラグ式バージョンのサージ保護機器により、試験が簡単
  • ATEXおよびIECEx認証で世界中の防爆エリアで使用可能

爆発の危険性があるアプリケーション

防爆アプリケーション用のTERMITRAB complete  

防爆アプリケーション用のTERMITRAB complete

化学工業および石油化学工業には、爆発の危険性がある環境を作り出す工程があります。爆発は、気体、煙、蒸気などによって発生します。しかし爆発の危険性がある環境は、粉塵が存在する製粉所、サイロ、製糖工場、飼料工場などでも発生する場合があります。

防爆エリア用のサージ保護機器は、特定の条件に従います。その結果、製品は本質安全タイプの保護のための特別な要件に適合します。全てのサージ保護機器は、本質安全回路用の「Ex ia」カテゴリに割当てられるので、最大限の安全性を提供します。このカテゴリでは、別個のエラーが二つ発生した時でも、機器には発火の原因となる可能性があってはなりません。

防爆ゾーン1、防爆ゾーン2、または非防爆エリアに取付けできます。接続された信号は、防爆ゾーン0に送信できます。一部の製品は、耐圧密封タイプの保護の要件にも適合しています。認証は、ATEXおよびIECExに適合認証されています。

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

コンフィグレータ

個別アプリケーションのために製品およびソリューションの環境設定を行います。

計測制御回路用サージ保護