分電モジュール

分電モジュール

多機能

動作電圧または制御電圧を分電など、一般用途に最適です。

戻る 中継コネクタ端子台・ケーブル

カテゴリ

絞込み検索 分電モジュール

このカテゴリの製品をすべて表示する

動作電圧の分岐も制御電圧の分岐も、いつまでも探す必要はありません。フエニックス・コンタクトの分電モジュールは最大250 V/30 Aに対応する多様性のあるソリューションです。条件にあわせてねじ式接続とPush-in式接続が選択できます。

特長

  • 複数の電位レベルで広範な信号を収集
  • 接続電線断面積が大きい別売電源で明確に分電
  • 連番マーキングで接続端子台の割当てが明確
  • 分電モジュールはCOMPLETE lineシステムの一部です。

電源分岐用の端子台

電源分岐用の端子台  

制御用電圧または動力用電圧を効率的に分散

さまざまな給電方法で制御用電圧と動力用電圧とを分離できます。異なる電位レベルと接続端子台で柔軟に使用できます。

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

コンフィグレータ

個別アプリケーションのために製品およびソリューションの環境設定を行います。

コントローラ用配線システム

サービス