ポリエステル製ケース

ポリエステル製ケース

堅牢性と多様性

フエニックス・コンタクトの幅広いCLIPSAFEポリエステル製ケースのラインアップでご希望のソリューションをお探しください。

戻る ジャンクションボックスと汎用ケース

カテゴリ

絞込み検索 ポリエステル製ケース

このカテゴリの製品をすべて表示する

幅広いCLIPSAFEポリエステル製ボックスのラインアップは非防爆エリアの産業環境やプロセス産業に堅牢な標準ケースを提供します。ご要望に応じて、CLIPSAFEケース製品ラインアップを指定通りに加工し、組立て状態でお届けします。防爆エリアで使用できるATEXおよびIECEx準拠の機器認証とともにジャンクションボックスをお届けします。

特長

  • 3種類のデザインがある46の堅牢な標準ケースは個別制御とジャンクションボックスのベースとなり多様性を実現
  • 2段配線のケースバージョンで省スペース
  • 確認ウィンドウあり/なしのバージョンでカスタマイズ
  • フエニックス・コンタクト製品ラインアップのすべての製品を用いた個別アッセンブリで すべてワンストップで入手可能
  • EN 60529準拠のIP66で屋外でも安全に使用可能
  • -40~+100°Cの幅広い温度範囲でどのような場面でも使用可能
  • 世界各地に広がる販売ネットワークにより、プロフェッショナルなカスタマーサポートと短納期が実現

加工汎用ケースの御見積り

カスタムケースソリューションはフォームからご注文ください。条件を簡単に記入していただければデータに基づいた御見積書を作成します。

次の手順でソリューションをご指定いただけます。

  • PROJECT completeファイルによる指定、
  • 図面による指定、
  • 特殊仕様による指定。

次の手順でソリューションをご指定いただけます。

カバー付きポリエステル製ケース

カバー付きポリエステル製ケース  

カバー付きポリエステル製ケース

 

  • バージョン:55 mm×55 mm×37 mm~400 mm×400 mm×201 mmで27種類
  • 材質:グラスファイバポリエステル、グレー
  • UL94:V0準拠の難燃性、ハロゲンフリー
  • 耐衝撃度:7ジュール、EN 60079-0準拠
  • 保護等級:IP66、EN 60529準拠
  • シール:CR(クロロプレン)-40~+100°C、シリコンシール-55~+130°Cも指定可

ドア付きポリエステル製ケース

ドア付きポリエステル製ケース  

ドア付きポリエステル製ケース

 

  • バージョン:120×200×100 mm~400×600×250 mm、確認ウィンドウあり/なしで16種類
  • ドアラッチ:三角ビット、方形ビット、ダブルビット、ハンドル
  • ドア開放角度:135°
  • 材質:グラスファイバポリエステル、グレー
  • UL94:V0準拠の難燃性、ハロゲンフリー
  • 耐衝撃度:7ジュール、EN 60079-0準拠
  • 保護等級:最高IP66、EN 60529準拠
  • シール:CR(クロロプレン)-40~+100°C

2段配線のポリエステル製ケース

2段配線のポリエステル製ケース  

2段配線のポリエステル製ケース

 

  • バージョン:177 mm×177 mm×145 mm、360 mm×177 mm×145 mm、360 mm×360 mm×145 mmの3種類
  • 材質:グラスファイバポリエステル、グレー
  • UL94:V0準拠の難燃性、ハロゲンフリー
  • 耐衝撃度:7ジュール、EN 60079-0準拠
  • 保護等級:IP66、EN 60529準拠
  • シール:CR(クロロプレン)-40~+100°C、シリコンシール-55~+130°Cも指定可

CLIPSAFEポリエステル製ジャンクションボックス

あらゆるアプリケーションに適したCLIPSAFEソリューション  

あらゆるアプリケーションに適したCLIPSAFEソリューション

カスタムジャンクションボックスは各カテゴリのフォームから発注できます。

ジャンクションボックスを依頼

条件を簡単に記入していただければデータに基づいた御見積書を作成します。

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階