試験用に操作プラグと変流器短絡がない試験用断路システム

操作プラグを接続しない試験用断路システム

テストプロセスの組合せ

FAME 2で複雑なテストプロセスを1箇所で組み合わせることができます。

戻る プラグインテストシステム

カテゴリ

絞込み検索 試験用プラグに操作プラグと変流器短絡がない試験用断路システム

このカテゴリの製品をすべて表示する

FAME 2は操作プラグのない試験用断路システムで、流器および電圧変換器の機能テストを行う複雑なスイッチング操作やコンパクトで省スペースなブロックにトリップやシグナルコンタクトを組み合わせています。システムはb接点の原理に準拠して動作します。操作プラグは必要ありません。試験用プラグのジャンパで変換器の自動断路機能が保証されます。

特長

  • 自動誘導変流器短絡とフィンガーセーフ設計で最大のセーフティ
  • 1台にまとめた強制切換えシーケンスで簡単にテスト
  • 特許取得済みの回転式ハンドルによるガイド操作で安全
  • 標準CLIPLINE completeシステムアクセサリで試験用プラグに設定可能な短絡ジャンパ
  • コーディングオプションで安全に割当て
  • プッシュイン式接続とねじ接続式を自由に選べ柔軟性がある
  • カスタマイズ可能な試験用断路ソケットのアッセンブリで時間とコストを節約

優れた設計

FAMEテストプラグ  

FAMEテストプラグ

Ret Dot Award(レッド・ドット賞)は卓越した設計品質に対して贈られます。国際審査会がライバル企業同士の製品から特に優れた設計を称え、品質マークを贈ります。FAMEは機能的な設計が審査員の目にとまり、Red Dot Award 2014を受賞しました。

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階